Raccord coudé enfichable 10-KGL Raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord coudé enfichable 10-KGL Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to change by 90 degrees in a tube fetching direction from one-Touch fittings.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plug-In Elbow: 10-KGL Specifications

Plug-In Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Plug-In Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Applicable fitting size (ød) Model øD1Note 1) øD2L1L2A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Urethane
4 4 10-KGL04-99 10.4 8 18 25 14.5 16 4.2 8
6 6 10-KGL06-99 12.8 10 20 27.5 17 17 9.0 10
8 8 10-KGL08-99 15.2 12 22.5 31.5 21 18.5 14.9 14
10 10 10-KGL10-99 18.5 14 25.5 35.5 23.5 21 25.0 25
12 12 10-KGL12-99 20.9 16 27 37.5 26 22 39.7 28

Note) øD1 is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGL06-99
10-KGL08-99
10-KGL12-99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

5.85 €

2 4 jours 66

6.19 €

2 26 jours 88

9.13 €

2 26 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Coude mâle-femelle Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique