Raccord coudé mâle étendu 10-KGW Raccord à simple pression

Raccord coudé mâle étendu 10-KGW Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Basically same applications as the Male Elbow.
· Use to avoid the disruption of an extra fitting where there is a difference in piping positions.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Extended Male Elbow: 10-KGW Specifications

Extended Male Elbow 10-KGW: related images

Extended Male Elbow: 10-KGW dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1Note) øD2L1L2*A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 M5 ×; 0.8 10-KGW04-M5 8 10.4 8 18 30 32 16 3.0 11
1/8 10-KGW04-01 10 10 36.6 38.5 4.0 23
1/4 10-KGW04-02 14 43 42.5 38
6 M5 ×; 0.8 10-KGW06-M5 8 12.8 8 20 30.5 33.5 17 3.0 11
1/8 10-KGW06-01 10 10 39.1 42.5 8.6 26
1/4 10-KGW06-02 14 45.5 46.5 41
3/8 10-KGW06-03 17 46.9 48 67
8 1/8 10-KGW08-01 12 15.2 12 23 42.6 47 18.5 14.2 30
1/4 10-KGW08-02 14 49 51 47
3/8 10-KGW08-03 17 50.4 52.5 74
10 1/4 10-KGW10-02 17 18.5 17 26.5 56 59.5 21 23.8 66
3/8 10-KGW10-03 57.4 61 76
1/2 10-KGW10-04 22 64.1 66 145
12 1/4 10-KGW12-02 17 20.9 17 28.5 57 62 22 37.7 68
3/8 10-KGW12-03 58.4 63.5 78
1/2 10-KGW12-04 22 65.1 68.5 147

 

*Reference dimensions after R thread installation.
Note) øD1 is the maximum diameter.

 

Référence pièce
10-KGW04-M5
10-KGW06-02
10-KGW08-02
10-KGW10-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

16.56 €

2 26 jours 4M5×0,8

17.92 €

2 26 jours 6R1/4

19.35 €

2 26 jours 8R1/4

26.23 €

2 4 jours 10R1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique