Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread Rc | Model | T(M) | H1 (Width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | |||||||||||
4 | 1/8 | 10-KGE04-01 | M12 ×; 1 | 14 | 14 | 27.5 | 11 | 13 | 16 | 4 | 16 |
1/4 | 10-KGE04-02 | 17 | 31 | 15 | 35 | ||||||
6 | 1/8 | 10-KGE06-01 | M14 ×; 1 | 17 | 17 | 28 | 11 | 15 | 17 | 10.4 | 30 |
1/4 | 10-KGE06-02 | 31.5 | 15 | ||||||||
3/8 | 10-KGE06-03 | 19 | 33.5 | 17 | 29 | ||||||
8 | 1/8 | 10-KGE08-01 | M16 ×; 1 | 17 | 19 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 18.0 | 28 |
1/4 | 10-KGE08-02 | 33 | 13 | 27 | |||||||
3/8 | 10-KGE08-03 | 19 | 35 | 15 | 48 | ||||||
10 | 1/4 | 10-KGE10-02 | M20 ×; 1 | 22 | 24 | 34.5 | 12.5 | 21 | 21 | 29.5 | 53 |
3/8 | 10-KGE10-03 | 36.5 | 14 | 67 | |||||||
12 | 3/8 | 10-KGE12-03 | M22 ×; 1 | 24 | 27 | 37 | 14 | 23 | 22 | 46.1 | 92 |
1/2 | 10-KGE12-04 | 41 | 18 | 59 | |||||||
16 | 3/8 | 10-KGE16-03 | M28 ×; 1.5 | 30 | 32 | 40 | 14 | 29 | 25 | 80.6 | 127 |
1/2 | 10-KGE16-04 | 44 | 18 | 132 |
Référence pièce
|
---|
10-KGE06-02 |
10-KGE08-02 |
10-KGE10-02 |
10-KGE12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.82 € | 2 | 6 jours | 6 | 1/4 | ||
21.97 € | 2 | 4 jours | 8 | 1/4 | ||
29.87 € | 2 | 4 jours | 10 | 1/4 | ||
32.03 € | 2 | 4 jours | - | 1/2 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. + PBT + PP | Application | Circonstance propre | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Raccord union de cloison femelle | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Couleur | Blanc | Spécifications | Qualité ISO : 5 |
Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles