Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQ2S04-M5G1 |
KQ2S06-M5G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
12.81 € 8.71 € | 2 |
Jour même
Stock | 4 | ||
14.00 € | 2 | 4 jours | 6 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. + PBT | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Avec six pans creux et droit | Connection Type | M |
Connection screw | 5×0,8 | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Couleur | Blanc |
Forme du bouton de déverrouillage | Ellipse | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles