Raccords enfichables / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord coudé KQ2L-G / Acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords enfichables / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord coudé KQ2L-G / Acier inoxydable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Use for piping at right angles from the female thread part.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2L12-02GS
KQ2L04-01G1
KQ2L04-01GS1
KQ2L04-02G1
KQ2L04-02GS1
KQ2L06-01G1
KQ2L06-01GS1
KQ2L06-01GS1-X17
KQ2L06-02G1
KQ2L06-02GS1
KQ2L06-03G1
KQ2L06-03GS1
KQ2L08-01G
KQ2L08-01GS
KQ2L08-02G
KQ2L08-02GS
KQ2L08-03G
KQ2L08-03GS
KQ2L08-03GS-X17
KQ2L10-01G
KQ2L10-01GS
KQ2L10-02G
KQ2L10-02GS
KQ2L10-03G
KQ2L10-03GS
KQ2L10-04G
KQ2L10-04GS
KQ2L12-02G
KQ2L12-02GS
KQ2L12-03G
KQ2L12-03GS
KQ2L12-04G
KQ2L12-04GS
KQ2L16-03G
KQ2L16-03GS
KQ2L16-04G
KQ2L16-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

14.94 €

6 6 jours Circonstance propre[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

8.94 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/81BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

9.05 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

9.85 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/41BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

9.95 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

9.68 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/81BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

9.81 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

10.48 €

1 26 jours Standard/Mini[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-6R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBleu clairSpécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur

10.19 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/41BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

10.29 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

10.65 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R3/81BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

10.81 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

10.47 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.60 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.47 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.60 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.98 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

11.10 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.04 €

2 6 jours Standard/Mini[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60---------

14.00 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.11 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.00 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.11 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.00 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.11 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.39 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/21BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

14.56 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.37 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.48 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.37 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.48 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.37 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/21BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.48 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.47 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/21BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.47 €

2 4 jours Standard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--R1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Montage par vis, sens Coude
Coudes Raccord union coudé

Assistance technique