KQ2LU, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur de dérivation mâle

KQ2LU, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur de dérivation mâle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2LU04-01G
KQ2LU04-01GS
KQ2LU04-02G
KQ2LU04-02GS
KQ2LU06-01GS
KQ2LU06-02G
KQ2LU06-02GS
KQ2LU06-03G
KQ2LU06-03GS
KQ2LU08-01G
KQ2LU08-01GS
KQ2LU08-02G
KQ2LU08-02GS
KQ2LU08-03G
KQ2LU08-03GS
KQ2LU10-02G
KQ2LU10-02GS
KQ2LU10-03G
KQ2LU10-03GS
KQ2LU10-04G
KQ2LU10-04GS
KQ2LU12-02G
KQ2LU12-02GS
KQ2LU12-03G
KQ2LU12-03GS
KQ2LU12-04G
KQ2LU12-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

10.81 €

2 26 jours -4R1/82BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.94 €

2 26 jours -4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

11.73 €

2 26 jours -5~ 60---------

11.89 €

2 26 jours -4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.06 €

2 26 jours -6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.27 €

2 26 jours -6R1/42BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.40 €

2 26 jours -6R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.81 €

2 26 jours -6R3/82BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours -6R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours -5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours -8R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours -5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours -8R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

13.48 €

2 26 jours -8R3/82BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

13.66 €

2 26 jours -8R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours -5~ 60---------

17.47 €

2 26 jours -10R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours -10R3/82BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.53 €

2 26 jours -10R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.81 €

2 26 jours -5~ 60---------

17.98 €

2 26 jours -10R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours --R1/42BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.18 €

2 26 jours --R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours --R3/82BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.18 €

2 26 jours --R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours --R1/22BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.18 €

2 26 jours --R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Coude de raccordement

Assistance technique