KQ2V, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2V, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Elbow union fitting for tight spaces with a hex head that can be tightened with a box wrench.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2V04-M5G1
KQ2V06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

18.27 €

2 26 jours 4

19.92 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord union coudé universel
Connection Type M Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 1
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique