KQ2V, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel

KQ2V, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Elbow union for confined spaces. The hex-head part on the main body can be tightened using a socket wrench.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2V04-01G1
KQ2V04-01GS1
KQ2V06-01G1
KQ2V06-01GS1
KQ2V06-02G1
KQ2V06-02GS1
KQ2V08-01G
KQ2V08-01GS
KQ2V08-02G
KQ2V08-02GS
KQ2V08-03G
KQ2V08-03GS
KQ2V10-02G
KQ2V10-02GS
KQ2V10-03G
KQ2V10-03GS
KQ2V12-03G
KQ2V12-03GS
KQ2V12-04G
KQ2V12-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw Spécifications Forme du bouton de déverrouillage

18.27 €

2 26 jours 41/8Sans agent d'étanchéitéEllipse

18.37 €

2 26 jours 41/8Avec agent d'étanchéitéEllipse

19.92 €

2 26 jours 61/8Sans agent d'étanchéitéEllipse

20.03 €

2 26 jours 61/8Avec agent d'étanchéitéEllipse

19.92 €

2 26 jours 61/4Sans agent d'étanchéitéEllipse

20.03 €

2 26 jours 61/4Avec agent d'étanchéitéEllipse

21.47 €

2 26 jours 81/8Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

21.56 €

2 26 jours 81/8Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

21.47 €

2 26 jours 81/4Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

21.56 €

2 26 jours 81/4Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

22.24 €

2 26 jours 83/8Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

22.42 €

2 26 jours 83/8Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

29.19 €

2 26 jours 101/4Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

29.31 €

2 26 jours 101/4Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

29.19 €

2 26 jours 103/8Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

29.31 €

2 26 jours 103/8Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

31.29 €

2 26 jours -3/8Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

31.47 €

2 26 jours -3/8Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

31.29 €

2 26 jours -1/2Sans agent d'étanchéitéCercle parfait

31.47 €

2 26 jours -1/2Avec agent d'étanchéitéCercle parfait

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord union coudé universel
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique