KQ2U, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche "Y" (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2U, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche "Y"
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2U04-01G
KQ2U04-01GS
KQ2U04-02G
KQ2U04-02GS
KQ2U06-01G
KQ2U06-01GS
KQ2U06-02G
KQ2U06-02GS
KQ2U06-03G
KQ2U06-03GS
KQ2U08-01G
KQ2U08-01GS
KQ2U08-02G
KQ2U08-02GS
KQ2U08-03G
KQ2U08-03GS
KQ2U10-02G
KQ2U10-02GS
KQ2U10-03G
KQ2U10-03GS
KQ2U10-04G
KQ2U10-04GS
KQ2U12-02G
KQ2U12-02GS
KQ2U12-03G
KQ2U12-03GS
KQ2U12-04G
KQ2U12-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

10.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

10.98 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

11.73 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

11.89 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

11.89 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

12.06 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.27 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

12.40 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

12.97 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

13.48 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

13.66 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

17.53 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

17.47 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

17.98 €

2 26 jours [Résine PP] PP-10R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 jours [Résine PP] PP--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Raccordement

Assistance technique