Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2UD Outline Drawing 1
KQ2UD outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | P | I | M1 | M2 | Q | øO | øN | Effective cross-sectional area (mm2) | Minimum bore diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2UD04-06A | 8.2 | 10.4 | 29.2 | 18.2 | 8.2 | 16.6 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.4 |
ø6 | ø8 | KQ2UD06-08A | 10.4 | 13.2 | 32 | 20.5 | 10.4 | 21 | 13.3 | 14.2 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.1 |
Note) øD1 and øD2 represent maximum diameter.
Applicable tube: metric size, Connection thread: M, R, Rc
KQ2 Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 2) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2UD04-06A |
KQ2UD04-06A-X12 |
KQ2UD06-08A |
KQ2UD06-08A-X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 4 | Raccord de tube | 5 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.97 € | 10 | 26 jours | Eau / Air | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.02 € | 10 |
Jour même
Stock | - | - | - | 6 | Raccord de tube | 5 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
9.47 € | 10 | 26 jours | Eau / Air | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Raccord union, diam. différent | Raccord union double réducteur en Y |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Fluide applicable
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles