Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

KCE-00, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Traversée de cloison

KCE-00, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Traversée de cloison

One-touch fitting for bulkheads.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
· Includes check on one port only.
[Applications]
· Used to connect tubes through a panel.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bulkhead Union Fitting: KCE Specifications

KCE External Appearance

KCE External Appearance

KCE outline drawing

KCE Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Model T
(M)
H
(width across flats)
L Mounting hole M1 M2 Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KCE04-00 M12 × 1 14 42 13 18 16 2.6 2.6 21
6 KCE06-00 M14 × 1 17 45.5 15 19 17 6.8 6.8 30
8 KCE08-00 M16 × 1 19 52.5 17 21.5 18.5 16.2 13.1 39
10 KCE10-00 M20 × 1 24 59.5 21 24 21 25.6 20.4 84
12 KCE12-00 M22 × 1 27 63.2 23 25.5 22 35.4 30.4 115

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KCE04-00
KCE06-00
KCE08-00
KCE10-00
KCE12-00
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

12.32 €

Jour même

Stock

4

12.32 €

Jour même

Stock

6

14.64 €

Jour même

Stock

8

20.80 €

4 jours 10

24.63 €

4 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. Application Standard, mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord union de cloison Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur du bouton de déverrouillage Bleu

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique