Female thread type S coupler one-touch joint.
[Features]
· Twice the plug/socket pull-out strength (compared to current models.)
· Effective area: 3.8 to 82 mm^2.
· Shock resistance has been improved by changing the lock ring to shock-resistant PBT.
· The loss of effective area is minimized because there is no valve spring to block the flow path.
· The check valve end configuration facilitates a rectifying effect.
· Uses surface contact to achieve reliable sealing.
· In addition to a reduction in the body size, pressed and resin parts have been used to help deliver a thorough overall reduction in weight.
· Allows flows from either the plug side or the socket side.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KK Series Plug Female Thread Type external appearance
KK Series Plug Female Thread Type dimensional drawing
Body size | Model | T Connection port diameter | H Width across flats | L1 | L2 | Minimum hole diameter | Effective area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | KK2P-M5F | M5 × 0.8 | 8 | 17.6 | 12.3 | 3.4 | 8.1 | 2.6 |
1/8 | KK3P-01F | Rc1/8 | 14 | 28.3 | 18.4 | 6.0 | 22.6 | 10.4 |
KK3P-02F | Rc1/4 | 17 | 33.5 | 20.8 | ||||
KK3P-03F | Rc3/8 | 19 | 35.3 | 23.2 | ||||
1/4 | KK4P-02F | Rc1/4 | 17 | 37.2 | 25.2 | 9.0 | 50.9 | 23.9 |
KK4P-03F | Rc3/8 | 19 | 39.8 | 24.6 | ||||
1/2 | KK6P-03F | 43.3 | 31.0 | 13.0 | 106.2 | 28.6 | ||
KK6P-04F | Rc1/2 | 24 | 50.2 | 43.9 |
Unit: mm
Operating fluid | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote: | KK2: -100 kPa to 1 MPa KK3: -90kPa to 1MPa KK4/6: 0 to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | Air: -5 to 60°C Water: 5 to 40°C (no freezing) |
Plating, seal | With electroless nickel plating (copper-free and fluorine-free application) and male thread sealant |
Note: Do not use with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Plug/socket connection method | One-touch connection |
---|---|
Check valve | Socket: check valve built-in (standard) |
Sleeve lock mechanismNote: | Manual locking type (standard) |
Note: The KK2 series does not include a lock mechanism.
Air (0 to 1 MPa) / KK2 Series
Water (0 to 0.4 MPa) / KK2 Series
Air (0 to 1 MPa) / KK3, 4 and 6 Series
Water (0 to 0.4 MPa) / KK3, 4 and 6 Series
Easy to connect with one hand. Improved workability.
Connection image 1
Connection image 2
Sleeve lock mechanism
Prevents accidents caused by unexpected separation.
Note: Excluding the M5 type (KK2 Series.)
*Refer to the manufacturer's catalog for specifications other than those above.
Référence pièce |
---|
KK2P-M5F |
KK3P-01F |
KK3P-02F |
KK4P-02F |
KK4P-03F |
KK6P-03F |
KK6P-04F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. |
---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 4 jours | M5 | M5 × 0.8 | ||
2.64 € | 4 jours | 1/8 | Rc 1/8 | ||
2.64 € | 4 jours | 1/8 | Rc 1/4 | ||
2.64 € | 4 jours | 1/4 | Rc 1/4 | ||
2.64 € | 4 jours | 1/4 | Rc 3/8 | ||
4.92 € | 4 jours | 1/2 | Rc 3/8 | ||
5.73 € | 4 jours | 1/2 | Rc 1/2 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Female Threaded Tapped | Mâle/femelle | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Water / Air |
Structure de la valve | Single Passage Opening Closing Type | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | With or Without Check Valve | Non |
MISUMI
Prix standard 16.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NAGAHORI INDUSTRY
Prix standard 6.97 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Prix standard 5.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.63 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: 1 jour
MISUMI
Prix standard 1.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 6.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 2.22 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.