Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Elbow Type With One-Touch Fitting KK2 external appearance
Elbow Type With One-Touch Fitting KK3, 4, 6 external appearance
Elbow Type With One-Touch Fitting KK2 dimensional drawing
Elbow Type With One-Touch Fitting KK3, 4, 6 dimensional drawing
Body size | Model | Applicable tube outer diameter | øD1 | øD2 | L1 | L2 When connected | L3 | M | Minimum hole diameter | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane tube | Nylon tube | |||||||||||
M5 | KK2S-23L | ø3.2 | 10.0 | 9.3 | 26.0 | 27.5 | 16.5 | 12.7 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 6.7 |
KK2S-04L | ø4 | |||||||||||
KK2S-06L | ø6 | 11.6 | 27.2 | 28.3 | 16.6 | 13.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | ||
1/8 | KK3S-04L | ø4 | 20.2 | 10.4 | 41.7 | 44.2 | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 23.2 |
KK3S-06L | ø6 | 12.8 | 42.9 | 45.4 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 24.0 | ||
KK3S-08L | ø8 | 15.2 | 43.1 | 45.6 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 15.0 | 16.8 | 25.0 | ||
KK3S-10L | ø10 | 18.5 | 42.9 | 45.4 | 26.5 | 21.0 | 7.5 | 18.0 | 18.5 | 34.4 | ||
1/4 | KK4S-06L | ø6 | 28.0 | 12.8 | 54.3 | 58.0 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 53.5 |
KK4S-08L | ø8 | 15.2 | 55.5 | 59.2 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 17.5 | 19.8 | 53.1 | ||
KK4S-10L | ø10 | 18.5 | 54.2 | 57.9 | 26.5 | 21.0 | 7.5 | 24.7 | 27.5 | 54.7 | ||
KK4S-12L | ø12 | 20.9 | 55.4 | 59.1 | 28.5 | 22.0 | 9.0 | 29.0 | 29.6 | 57.0 | ||
1/2 | KK6S-12L | 31.6 | 66.3 | 71.6 | 13.0 | 38.1 | 39.7 | 91.4 | ||||
KK6S-16L | ø16 | 26.5 | 66.9 | 72.2 | 34.0 | 25.0 | 50.3 | 58.7 | 93.5 |
Unit: mm
Operating fluid | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote: | KK2: -100 kPa to 1 MPa KK3: -90 kPa to 1 MPa KK4/6: 0 to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | Air: -5 to 60°C Water: 5 to 40°C (no freezing) |
Plating, seal | With electroless nickel plating (copper-free and fluorine-free application) and male thread sealant |
Note: Do not use with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Plug/socket connection method | One-touch connection |
---|---|
Check valve | Socket: check valve built-in (standard) |
Sleeve lock mechanismNote: | Manual locking type (standard) |
Note: The KK2 series does not include a lock mechanism.
Air (0 to 1 MPa): KK2
Air (0 to 1 MPa): KK3, 4, 6
Water (0 to 0.4 MPa): KK2
Water (0 to 0.4 MPa): KK3, 4, 6
Référence pièce
|
---|
KK2S-04L |
KK2S-06L |
KK2S-23L |
KK3S-04L |
KK3S-06L |
KK3S-08L |
KK3S-10L |
KK4S-06L |
KK4S-08L |
KK4S-10L |
KK4S-12L |
KK6S-12L |
KK6S-16L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 5 | 4 jours | M5 | 4 | ||
12.02 € | 5 | 4 jours | M5 | 6 | ||
12.02 € | 5 | 4 jours | M5 | 3.2 | ||
16.16 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 4 | ||
16.16 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 6 | ||
16.16 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 8 | ||
18.73 € | 5 | 4 jours | 1/8 | 10 | ||
18.73 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 6 | ||
18.73 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 8 | ||
19.97 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 10 | ||
19.97 € | 5 | 4 jours | 1/4 | 12 | ||
23.56 € | 5 | 4 jours | 1/2 | 12 | ||
25.82 € | 5 | 4 jours | 1/2 | 16 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | With One-Touch Couplings | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. | Fluide applicable | Water / Air | Structure de la valve | Single Passage Opening Closing Type |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | With or Without Check Valve | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles