S coupler one-touch joint.
[Features]
· Capable of absorbing drop impact (equivalent to 0.5‑J impact energy.)
· Twice the plug/socket pull-out strength (compared to current models.)
· Employs super high impact PBT resin.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KKH4S-02MS
KKH Series external appearance
Performance
Operating fluid | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote: | KKH3: -90 kPa to 1 MPa KKH4: 0 to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | Air: -5 to 60°C Water: 5 to 40°C (no freezing) |
Plating, seal | With electroless nickel plating (copper-free and fluorine-free application) and male thread sealant |
Connection plug | KK Series plug |
Note: Do not use with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
S Coupler KKH (Male Thread Type) outline dimensional drawing
Body size | Model | T Pipe/ connection port diameter | H Width across flats | D | L1 | L2 When connected | *A1 | *A2 When connected | Minimum hole diameter | Effective area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KKH3S-01MS | R1/8 | 14 | 20.2 | 36.6 | 39.1 | 33.5 | 36.0 | 6.0 | 20.4 | 20.3 |
KKH3S-02MS | R1/4 | 37.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | 9.0 | 21.1 | 19.4 | |||
KKH3S-03MS | R3/8 | 17 | 37.6 | 40.1 | 32.2 | 34.5 | 9.0 | 27.7 | |||
1/4 | KKH4S-01MS | R1/8 | 19 | 28.0 | 49.5 | 53.2 | 46.4 | 50.1 | 6.0 | 22.9 | 48.7 |
KKH4S-02MS | R1/4 | 50.5 | 54.2 | 45.0 | 48.7 | 9.0 | 38.9 | 45.3 | |||
KKH4S-03MS | R3/8 | 48.9 | 52.6 | 43.5 | 47.2 | 11.0 | 40.4 | 52.1 | |||
KKH4S-04MS | R1/2 | 22 | 48.8 | 52.5 | 41.7 | 45.4 | 13.0 | 42.7 | 62.4 |
(Unit: mm)
Référence pièce |
---|
KKH4S-02MS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? |
---|---|---|---|
18.47 € | 4 jours |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Threaded Type | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Water / Air |
Structure de la valve | Single Passage Opening Closing Type | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Size of Body | 1/4 |
Pipe Connection Bore Dia. | R 1/4 | With or Without Check Valve | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de KKH*S-*M, Coupleurs S, Modèle fileté, le numéro d'article est le suivant: KKH4S-02MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KKH4S-02MS.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.