Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KKH3S-50N |
KKH3S-60N |
KKH3S-65N |
KKH4S-50N |
KKH4S-60N |
KKH4S-65N |
KKH4S-80N |
KKH4S-85N |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du joint | Size of Body | Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 5 | 26 jours | - | 1/8 | 5/8 | |||
16.23 € | 5 | 26 jours | - | 1/8 | 6/9 | |||
16.23 € | 5 | 26 jours | - | 1/8 | 6.5/10 | |||
- | 19.40 € | 5 | 26 jours | [NBR] 00011 | 1/4 | 5/8 | ||
19.40 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 | 6/9 | |||
19.40 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 | 6.5/10 | |||
19.40 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 | 8/12 | |||
26.18 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 | 8.5/12.5 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Nut Tightening Type | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. | Fluide applicable | Water / Air | Structure de la valve | Single Passage Opening Closing Type |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | With or Without Check Valve | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du joint
Size of Body
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles