KK130L Série, Coupleurs S, Modèle taraudé

KK130L Série, Coupleurs S, Modèle taraudé
An energy-saving type S coupler one-touch joint achieved through reduced losses in pressure.
[Features]
· Air consumption amount can be reduced and costs kept down by reducing the compressor's power consumption.
· 12‑g lighter than the conventional product.
· The plug insertion force has been reduced by 20 N in comparison to the conventional product (at 0.5 MPa.)
· The C factor has been increased by 34% in comparison to the conventional product (R1/4 thread type.)
· Includes a lock mechanism for preventing detachment due to unexpected impact, etc.

(i)Remarque

  • Le produit montré dans l'image peut être une image représentative. Reportez-vous au catalogue pour connaître les formes et les types de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK130L-01F
KK130L-01MS
KK130L-02F
KK130L-02MS
KK130L-03F
KK130L-03MS
KK130L-04F
KK130L-04MS
KK130L-06H
KK130L-07B
KK130L-07H
KK130L-08H
KK130L-09B
KK130L-09H
KK130L-10H
KK130L-11B
KK130L-11H
KK130L-12H
KK130L-13B
KK130L-13H
KK130L-50N
KK130L-60N
KK130L-65N
KK130L-80N
KK130L-85N
KK130L-110N
KK130L-N01F
KK130L-N01MS
KK130L-N02F
KK130L-N02MS
KK130L-N03F
KK130L-N03MS
KK130L-N04F
KK130L-N04MS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccord Matériau du joint Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pipe Connection Bore Dia. Nominal Designation of Hose
(mm / (Inch))
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube Outer Diameter
(Inch)

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped--20~ 80Rc 1/8----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80R 1/8----

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped--20~ 80Rc 1/4----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80R 1/4----

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped--20~ 80Rc 3/8----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80R 3/8----
-

14.34 €

5 26 jours Female Threaded Tapped[NBR] 00011-20~ 80Rc 1/2----

14.34 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80R 1/2----

16.03 €

5 26 jours With One-Touch Couplings-----6-

12.87 €

5 26 jours ---20~ 80-6 (1/4")---

16.03 €

5 26 jours With One-Touch Couplings------1/4
-

16.03 €

5 26 jours With One-Touch Couplings[NBR] 00011----8-

12.87 €

5 26 jours ---20~ 80-8 (1/4")---
-

16.03 €

5 26 jours With One-Touch Couplings[NBR] 00011-----5/16

16.61 €

5 26 jours With One-Touch Couplings-----10-

12.87 €

5 26 jours ---20~ 80-9 (3/8")---
-

16.61 €

5 26 jours With One-Touch Couplings[NBR] 00011-----3/8

17.18 €

5 26 jours With One-Touch Couplings-----12-

12.87 €

5 26 jours ---20~ 80-12 (1/2")---
-

17.18 €

5 26 jours With One-Touch Couplings[NBR] 00011-----1/2
-

14.61 €

5 26 jours Nut Tightening Type[NBR] 00011-20~ 80--5/8--
-

14.61 €

5 26 jours Nut Tightening Type[NBR] 00011-20~ 80--6/9--

14.61 €

5 26 jours Nut Tightening Type--20~ 80--6.5/10--

14.90 €

5 26 jours Nut Tightening Type--20~ 80--8/12--
-

14.90 €

5 26 jours Nut Tightening Type[NBR] 00011-20~ 80--8.5/12.5--

15.19 €

5 26 jours Nut Tightening Type--20~ 80--11/16--
-

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped[NBR] 00011-20~ 80NPT 1/8----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80NPT 1/8----
-

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped[NBR] 00011-20~ 80NPT 1/4----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80NPT 1/4----
-

12.87 €

5 26 jours Female Threaded Tapped[NBR] 00011-20~ 80NPT 3/8----

12.87 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80NPT 3/8----
-

14.34 €

5 26 jours Female Threaded Tapped[NBR] 00011-20~ 80NPT 1/2----

14.34 €

5 26 jours Threaded Type--20~ 80NPT 1/2----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mâle/femelle Douilles non standard Matériau du corps principal Acier de construction
Fluide applicable Air Structure de la valve Single Passage Opening Closing Type Environnement de fonctionnement, applications Standard
With or Without Check Valve Oui

Assistance technique