Référence fabricant: CDQ2KB20-10DZ
Marque: SMC
Prix: 53.92 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I. du cylindre : D: 20 Ø
Course : L: 10 mm
Température de fonctionnement: - ℃
Pression de fonctionnement: - MPa
Specifications: Aimant intégré
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDQ2KB20-10DZ
Remodeled with a new body for more flexibility.
Depending on the installation conditions, auto switches can be mounted on any of the 4 surfaces. (ø12 to ø25 [12‑ to 25‑mm bore size]: Mountable on 2 surfaces) This improves flexibility of equipment design.
ø32 to ø63 (32‑ to 63‑mm bore size)
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)
Comparison image with conventional product
Prevents damage to auto switch.
Sleeves cannot get caught in the auto switch and its mounting rail, improving ease of work and safety.
Reduction in labor hours for design.
The outer dimensions of the cylinder do not change when an auto switch is mounted, so there is no need to check for interference with machinery.
Conventional product image
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating method | Double acting, single rod | |||||||
Applicable fluids | Air | |||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||||||
Ambient temperature and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | |||||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||||
Allowable kinetic energy J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 |
0.043Note 1) | ||||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mmNote 2) | |||||||
Rod non-rotating accuracy | ±2° | ±1° | ±0.8° |
ø12 (12‑mm bore size) with auto switch includes a rubber bumper as standard.
Note 1) Figures with rubber bumper (ø12 [12‑mm bore size] with auto switch only).Indicator symbol
Without cushion / rubber bumper
Tube I.D. | Standard stroke |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
(Unit: mm)
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic type | Mounting | Through-hole (standard) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Both ends tapped | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
Built-in magnet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Piping method | Screw-in type | - | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8Note 1) Rc 1/8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | |
TN | - | - | - | - | NPT 1/8 | NPT 1/8 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | |||
TF | - | - | - | - | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | |||
Built-in one-touch fittings | - | - | - | - | ø6Note 2) | ø6 | ø8 | ø8 | |||
Male rod end | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Head side with spigot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Référence pièce
|
---|
CDQ2KB20-10DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | - | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Oui | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Type | Type pneumatique |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur, le numéro d'article est le suivant: CDQ2KB20-10DZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDQ2KB20-10DZ.
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Fente de montage de commutateur auto
Option
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDQ2KA40-15DZ |
CDQ2KA40-20DMZ |
CDQ2KA40-20DZ |
CDQ2KB20-15DMZ |
CDQ2KB20-15DZ |
CDQ2KB20-20DMZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.85 € | 1 | 8 jours | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Oui | Produit standard (sans options) | Sans | ||
101.35 € | 1 | 8 jours | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Côté tige mâle | Oui | Produit standard (sans options) | Sans | ||
99.19 € | 1 | 8 jours | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Oui | Produit standard (sans options) | Sans | ||
58.79 € | 1 | 8 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Côté tige mâle | Oui | Produit standard (sans options) | Sans | ||
57.34 € | 1 | 8 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Standard (filetage femelle côté tige) | Oui | Produit standard (sans options) | Sans | ||
62.23 € | 1 | 8 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Vis M | Côté tige mâle | Oui | Produit standard (sans options) | Sans |