Vérin compact, double effet, anti-rotation, tige traversante, CQ2KW Série

Vérin compact, double effet, anti-rotation, tige traversante, CQ2KW Série
A compact space-saving cylinder with reduced overall length that allows for more compact equipment designs.
[Features]
· Small auto switches can be mounted on 4 surfaces (ø12 to 25 mm [internal diameter]: 2 surfaces).
· No projection of auto switches.
· 2-color indicator solid state auto switch.
· Lightweight: Reduced by 5 to 13% (compared to conventional CQ2 Series).

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Fentes rondes pour montage de commutateurs automatiques :
     ø12 à ø25 : 2 surfaces
     ø32 à ø100 : 4
    surfaces.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQ2KWB25-10DZ
CDQ2KWB25-20DZ
CDQ2KWB25-25DZ
CDQ2KWB25-50DZ
CDQ2KWB32-35DZ
CDQ2KWB40TF-15DZ
CQ2KWB12-20D
CQ2KWB25-20D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Type of Mount Support Lock unit magnet Type Fente de montage de commutateur auto Option Option

88.84 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Aimant intégréTrou traversant (standard)Vis M----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

92.98 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Aimant intégréTrou traversant (standard)Vis M----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

95.10 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Aimant intégréTrou traversant (standard)Vis M----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

108.73 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Aimant intégréTrou traversant (standard)Vis M----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

125.94 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Aimant intégréTrou traversant (standard)Rc----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

130.79 €

1 4 jours -4015-----GAucun0.5Trou traversant (standard)Aimant intégré-Oui--

60.82 €

1 4 jours -1220-----Vis MAucun0.5Trou traversant (standard)Sans aimant-Aucun--

84.56 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-Standard / Avec fonction de crabotage de la tigeStandard-10~ 70Sans aimant intégréTrou traversant (standard)Vis M----Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Body Options Standard (filetage femelle côté tige)

Assistance technique