Vérin compact CQ2

Vérin compact CQ2
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.
· 2-color indicator solid state auto switch.
· Lateral-load-resistant type.
· Weight reduced by 5 to 13% (compared to conventional CQ2 Series).

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQ2AS32-50DCMZ
CDQ2AS32-50DCZ
CDQ2AS40-40DCMZ
CDQ2AS50-20DCZ
CDQ2AS63-20DCZ
CDQ2BS32-10DCZ
CDQ2BS32-15DCMZ
CDQ2BS32-15DCZ
CDQ2BS32-25DCZ
CDQ2BS32-30DCZ
CDQ2BS40-10DCZ
CDQ2BS40-40DCMZ
CDQ2BS63-30DCMZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Support bracket Body Options

70.87 €

1 8 jours 32Taraudage aux deux extrémitésAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige

68.94 €

1 7 jours 32Taraudage aux deux extrémitésAvec butoir en caoutchouc

83.66 €

1 26 jours 40Taraudage aux deux extrémitésAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige

84.52 €

1 7 jours 50Taraudage aux deux extrémitésAvec butoir en caoutchouc

116.61 €

1 8 jours 63Taraudage aux deux extrémitésAvec butoir en caoutchouc

57.23 €

1 7 jours 32Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc

60.05 €

1 8 jours 32Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige

58.11 €

1 7 jours 32Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc

59.98 €

1 8 jours 32Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc

60.95 €

1 7 jours 32Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc

74.71 €

1 7 jours 40Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc

83.66 €

1 7 jours 40Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige

124.42 €

1 7 jours 63Trou traversant (standard)Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 70
Cushion Amortisseur en caoutchouc Specifications Aimant intégré Port thread type Rc
Type Type pneumatique Option Produit standard (sans options) Option Sans

Assistance technique