Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4 types of mounting / Piping from 2 directions
Slide bearing / ball bushing / high precision ball bushing
Shortened guide rod image
Bore Size. | Guide Rod | |
---|---|---|
Shortened By | New Dimensions | |
ø32 | 22 | 15.5 |
ø40 | 22 | 9 |
ø50 | 18 | 16.5 |
ø63 | 18 | 11.5 |
ø80 | 10.5 | 8 |
ø100 | 10.5 | 10.5 |
(Unit: mm)
Compared with the slide bearing type, 25 stroke.
(ø32 to ø100 [32‑ to 100‑mm bore size])
(no projection for ø12 to ø25 [12‑ to 25‑mm bore size] 25 stroke)
Bore Size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting | |||||||||
Applicable fluids | Air | |||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||||
Minimum operating pressure | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||||||
Piston speedNote) | 50 to 500 mm/s | 50 to 400 mm/s | ||||||||
Cushion | Rubber bumper at both ends | |||||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | |||||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.5 mm |
Maximum speed with no load. Depending on the operating conditions, the piston speed may not be satisfied.
Symbol Rubber bumper
Bore Size (mm) | Standard Stroke (mm) |
---|---|
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32 to 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
OUT/IN
Bore Size (mm) | Rod Size (mm) | Operating Direction | Piston Area (mm2) | Operating Pressure (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
IN | 85 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 236 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
IN | 412 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | ||
32 | 14 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 650 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | ||
40 | 14 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1,005 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,103 | 221 | 331 | 441 | 551 | 662 | 772 | 882 | 992 | 1,103 | ||
50 | 18 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,571 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,709 | 342 | 513 | 684 | 855 | 1,025 | 1,196 | 1,367 | 1,538 | 1,709 | ||
63 | 18 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,806 | 3,117 |
IN | 2,863 | 573 | 859 | 1,145 | 1,431 | 1,718 | 2,004 | 2,290 | 2,576 | 2,863 | ||
80 | 22 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,513 | 3,016 | 3,519 | 4,021 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,646 | 929 | 1,394 | 1,859 | 2,323 | 2,788 | 3,252 | 3,717 | 4,182 | 4,646 | ||
100 | 26 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,323 | 1,465 | 2,197 | 2,929 | 3,662 | 4,394 | 5,126 | 5,858 | 6,591 | 7,323 |
(Unit: N)
Theoretical output (N) = Pressure (MPa) × Piston area (mm2)
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.66 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
224.23 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
230.85 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
244.82 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
251.82 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
258.73 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
336.85 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
286.56 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
316.06 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
378.34 € | 1 | 7 jours | 32 | - | - | Rc | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
420.39 € | 1 | 7 jours | 32 | - | - | Rc | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
394.89 € | 1 | 7 jours | 40 | - | - | Rc | - | - | - | Douille à billes de haute précision | Produit standard (sans options) | Sans | ||
227.08 € | 1 | 7 jours | 12 | 10 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
234.74 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
242.39 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
249.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
257.60 € | 1 | 7 jours | 12 | 50 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
276.73 € | 1 | 4 jours | 12 | 75 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
295.76 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
314.87 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
333.92 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
353.03 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
372.08 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
410.24 € | 1 | 7 jours | 12 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
250.08 € | 1 | 7 jours | 16 | 10 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
257.97 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
265.79 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
273.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 40 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
281.44 € | 1 | 4 jours | 16 | 50 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
300.97 € | 1 | 4 jours | 16 | 75 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
320.48 € | 1 | 4 jours | 16 | 100 | 0.12~1 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
340.02 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
359.60 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
379.11 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
398.65 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
437.77 € | 1 | 7 jours | 16 | - | 0.12~1 | M5×0.8 | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
290.03 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
297.68 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
305.32 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
312.97 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
332.02 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
351.11 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
370.16 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
389.27 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
408.32 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
427.44 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
465.60 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
503.73 € | 1 | 7 jours | 20 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
290.03 € | 1 | 7 jours | 20 | 20 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
297.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
305.32 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
312.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 50 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
332.02 € | 1 | 4 jours | 20 | 75 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
351.11 € | 1 | 4 jours | 20 | 100 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
389.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 150 | 0.1~1 | Rc | Aucun | - | - | Bague à bille | - | - | ||
298.74 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
305.90 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
313.02 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans | ||
320.13 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | Sans | - | - | Bague à bille | - | - | ||
337.92 € | 1 | 7 jours | 25 | - | - | Rc | - | - | - | Bague à bille | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Option
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles