Référence fabricant: MGF40-30
Marque: SMC
Prix: 758.48 €
Délai de livraison: 4 jours
D.I. du cylindre : D: 40 Ø
Course : L: 30 mm
Pression de fonctionnement: - MPa
Port thread type: Rc
Option: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGF40-30
A large diameter guide rod enables the cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360° angle.
Allowable moment
Tube Internal Diameter (mm) | Allowable moment (N·m) |
---|---|
40 | 10 |
63 | 40 |
100 | 110 |
*Values are at a cylinder speed of 100 mm/s.
An internal non-rotating guide pin prevents rotation of the top plate.
Non-rotating accuracy
Tube Internal Diameter (mm) | Non-rotating accuracy θ |
---|---|
40 | ±0.08° |
63 | ±0.06° |
100 | ±0.05° |
Series Variations table
Can be mounted from two directions, top and bottom.
Changing direction
Positioning
Tube Internal Diameter (mm) | 40 | 63 | 100 |
---|---|---|---|
Operating method | Double acting type | ||
Applicable fluids | Air | ||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||
Minimum operating pressure | 0.1 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Operating piston speed | 20 to 200 mm/s | ||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Référence pièce
|
---|
MGF40-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.48 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | - | Rc | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités |
Vous vous trouvez sur la page de MGF, Table guidée, anti-rotation, le numéro d'article est le suivant: MGF40-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGF40-30.
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MGF100-75 |
MGF100TF-30 |
MGF100TF-50 |
MGF40-50 |
MGF40-75 |
MGF40TF-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,715.45 € | 1 | 39 jours | 100 | - | - | Rc | Produit standard (sans options) | ||
1,541.85 € | 1 | 4 jours | 100 | 30 | 0.1~1 | G | - | ||
1,622.97 € | 1 | 4 jours | 100 | 50 | 0.1~1 | G | - | ||
794.55 € | 1 | 4 jours | 40 | 50 | 0.1~1 | Rc | - | ||
837.66 € | 1 | 26 jours | 40 | 75 | 0.1~1 | Rc | - | ||
883.29 € | 1 | 4 jours | 40 | 100 | 0.1~1 | G | - |