Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Transmitters: Relay Valve VR4151/4152 Series product image (1)
Transmitters: Relay Valve VR4151/4152 Series product image (2)
VR4151 JIS symbol
VR4152 JIS symbol
Applicable fluids | Air | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating pressure | 0 to 1.0 MPa | |||||||
Pilot pressure | 0.15 to 1.0 MPa | |||||||
Ambient and operating air temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |||||||
Flow rate characteristics | - | C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | ||||
Side ported | 1(P) ⇔ 2(B)/4(A) | 1.6 | 0.15 | 0.38 | ||||
2(B)/4(A) ⇔ 3(S)/5(R) | 1.5 | 0.2 | 0.36 | |||||
Bottom ported | 1(P) ⇔ 2(B)/4(A) | 1.6 | 0.2 | 0.38 | ||||
2(B)/4(A) ⇔ 3(S)/5(R) | 1.5 | 0.25 | 0.36 | |||||
Connection port | 1/8 | |||||||
Weight | Side ported | 350 g | ||||||
Bottom ported | 300 g | |||||||
Lubrication | Not required (use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated) |
Model | Function | Model | Indicator |
---|---|---|---|
VR4151-00-0 | Single pilot | Without sub-plate | - |
VR4151-00-1 | ✓ | ||
VR4151-01A-0 | With sub-plate Side ported | - | |
VR4151-01A-1 | ✓ | ||
VR4151-01B-0 | With sub-plate Bottom ported | - | |
VR4151-01B-1 | ✓ | ||
VR4152-00-0 | Double pilot | Without sub-plate | - |
VR4152-00-1 | ✓ | ||
VR4152-01A-0 | With sub-plate Side ported | - | |
VR4152-01A-1 | ✓ | ||
VR4152-01B-0 | With sub-plate Bottom ported | - | |
VR4152-01B-1 | ✓ |
VR4151 structure drawing
VR4152 structure drawing
Number | Description | Material |
---|---|---|
1 | Valve | ADC |
2 | Sub-plate | ZDC |
3 | Pilot cover | ADC |
4 | Spool | Stainless steel |
5 | Sleeve | Stainless steel |
6 | Detent assembly | - |
7 | Piston cover | Brass |
8 | Manual button | POM |
9 | Piston | POM |
10 | Spring | Steel wire |
11 | Spring | Stainless steel |
12 | Gasket | NBR |
13 | Gasket | NBR |
14 | O-ring | NBR |
Model number example
(Unit: mm)
Side ported, dimensional drawing
(Unit: mm)
Bottom ported, dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de filetage | Option | Témoin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Aucun | Sans socle | Aucun | ||
80.71 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Aucun | Sans socle | Oui | ||
84.92 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Rc | Embase, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
92.40 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Rc | Embase, type tuyauterie latérale | Oui | ||
84.92 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Rc | Socle, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
92.47 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | Rc | Socle, type tuyauterie latérale | Oui | ||
84.94 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | G | Embase, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
92.47 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | G | Embase, type tuyauterie latérale | Oui | ||
92.47 € | 1 | 26 jours | Pilote unique | G | Socle, type tuyauterie latérale | Oui | ||
75.77 € | 1 | Devis | Pilote double | Aucun | Sans socle | Aucun | ||
83.24 € | 1 | 26 jours | Pilote double | Aucun | Sans socle | Oui | ||
86.68 € | 1 | 26 jours | Pilote double | Rc | Embase, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
94.10 € | 1 | 4 jours | Pilote double | Rc | Embase, type tuyauterie latérale | Oui | ||
86.68 € | 1 | 26 jours | Pilote double | Rc | Socle, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
94.21 € | 1 | 26 jours | Pilote double | Rc | Socle, type tuyauterie latérale | Oui | ||
86.68 € | 1 | 26 jours | Pilote double | G | Embase, type tuyauterie latérale | Aucun | ||
94.21 € | 1 | 26 jours | Pilote double | G | Embase, type tuyauterie latérale | Oui | ||
94.21 € | 1 | 26 jours | Pilote double | G | Socle, type tuyauterie latérale | Oui |
Loading...
Type | Dispositif de relais | Taille de port de connexion | 1/8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de filetage
Option
Témoin
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles