Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series image (1)
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series image (2)
Output to the OUT side only when air is supplied to both P1 and P2. If the air pressures differ, the pressure that is lowest is output to the OUT side.
If air is supplied to only one of P1, P2 then it is not output to the OUT side.
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series: JIS symbol
Model | Applicable tube outer diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch size | |||||
3.2 | 4 | 6 | 1/8" | 5/32" | 1/4" | |
VR1211F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Proof pressure | 1.5 MPa |
---|---|
Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
Minimum operating pressure | 0.05 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Note 1) Applicable tube material | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Model | VR1211F | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter | Metric size | ø3.2 (diameter 3.2 mm) | ø4 (diameter 4 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | - |
Inch size | ø1/8" (diameter 1/8 mm) | ø5/32" (diameter 5/32 mm) | - | ø1/4" (diameter 1/4 mm) | |
Flow rate characteristics | C [dm3/(s·bar)] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
b | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Model number example
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series: operating circuit examples
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series Dimensional Drawings
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M1 | M2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR1211F-23 | 3.2 | 11.4 | 8.4 | 14.8 | 52 | 6.2 | 25.7 | 36.1 | 17.5 | 12.7 | 12.9 | 26.4 |
VR1211F-04 | 4 | 11 | 10.4 | 53 | 6.8 | 26.6 | 37.8 | 21.9 | 16.5 | 15.8 | 20.8 | |
VR1211F-06 | 6 | 12.8 | 12.8 | 53.2 | 28.8 | 41.9 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 25.0 |
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M1 | M2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR1211F-01 | 1/8" | 11.4 | 8.4 | 14.8 | 52 | 6.2 | 25.7 | 36.1 | 17.5 | 12.7 | 12.9 | 26.4 |
VR1211F-03 | 5/32" | 11 | 10.4 | 53 | 6.8 | 26.6 | 37.8 | 21.9 | 16.5 | 15.8 | 20.8 | |
VR1211F-07 | 1/4" | 13.2 | 13.2 | 54.4 | 7.1 | 28.8 | 42.5 | 25.6 | 16.8 | 16.8 | 27.0 |
Référence pièce
|
---|
VR1211F-01 |
VR1211F-03 |
VR1211F-04 |
VR1211F-06 |
VR1211F-07 |
VR1211F-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre extérieur de tube applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | 26 jours | Taille en pouces | ø 1/8 | ||
23.15 € | 1 | Devis | Taille en pouces | ø 5/32 | ||
23.15 € | 1 |
Jour même
Stock | Taille métrique | ø4 | ||
23.15 € | 1 | 3 jours | Taille métrique | ø6 | ||
23.15 € | 1 | 26 jours | Taille en pouces | ø 1/4 | ||
24.77 € | 1 | 26 jours | Taille métrique | ø 3.2 (ø 1/8) |
Loading...
Type | Dispositif de relais | Taille de corps | 1/8 standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur de tube applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles