Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LMU100: product images
Model | LMU100 | LMU200 | |
---|---|---|---|
Inlet side air pressure | 0.1 to 1.0 MPa | ||
Oil tank set pressure range | 0.05 to 0.2 MPa | ||
Working oil | Turbine oil, non-water-soluble cutting oil (JIS, N1 type) | ||
Working oil kinematic viscosity (40°C) | 2 to 200 mm2/s | ||
Oil tank capacity (cm3) | Total capacity: 3,000 | ||
Effective capacity: 2,500 | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 50°C | ||
Solenoid valve voltage | 100 V AC 50/60 Hz, 200 V AC 50/60 Hz, 24 V DC | ||
Connection port size | SUP. Rc 1/4 | ||
OUT. 3 ×; Rc 1/4 | AIR: T0604 (ø6 [diameter 6 mm] tube) applicable OIL: T0425 (ø4 [diameter 4 mm] tube) applicable AIR BLOW: T0806 (ø8 [diameter 8 mm] tube) applicable | ||
Weight (kgf) | 8.4 | 7.9 |
Model number example
LMU100-□□ structural drawing
LMU200-□□ structural drawing
(Unit: mm)
LMU100 dimensional drawing
(Unit: mm)
LMU200 dimensional drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Mist spray body | Die-cast aluminum | Platinum silver coated |
2 | Mist spray tank | Die-cast aluminum | Platinum silver coated |
Number | Part name | Materials | Part number | |
---|---|---|---|---|
LMU100 | LMU200 | |||
3 | Body seal | NBR | 81021-3 | |
4 | Element | Bronze | 81021-6 | |
5 | Lubrication plug | Brass | 81021-7 | |
6 | Oil supply port seal | - | 81021-8 | |
7 | Level gauge | Hard glass | 81021-9 | |
8 | Type C retaining ring for hole | Stainless steel | FG00193 | |
9 | O-ring | FKM | KA00622 | |
10 | Pressure gauge | - | G46-10-01 | |
11 | Pressure gauge | - | G46-4-01-L | |
12 | Pilot valve | - | 81022P | |
13 | O-ring | NBR | KA00078 | |
14 | O-ring | FKM | KA00099 | |
15 | Regulator | - | INA-13-717 | |
16 | Solenoid valve | - | VO307K-1G1-X328 VO307K-2G1-X328 VO307K-5G1-X328 | |
17 | Solenoid valve | - | VO315-001G VO315-002G VO315-005G | - |
18 | O-ring | NBR | KA00087 | - |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Matériaux | Tension nominale | Circuit de soufflage d'air | Spécifications d'interrupteur à flotteur | Tube de buse | Longueur de tube de buse (mm) | Nombre de mitigeurs utilisés (pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.87 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 1 | ||
78.90 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 2 | ||
89.98 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 3 | ||
101.02 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 4 | ||
112.05 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 5 | ||
123.10 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Oui | - | - | - | 6 | ||
34.79 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 1 | ||
44.24 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 2 | ||
53.71 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 3 | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 4 | ||
72.56 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 5 | ||
82.03 € | 1 | 26 jours | Tuyau de branchement | - | - | Aucun | - | - | - | 6 | ||
160.94 € | 1 | 26 jours | Support aimanté | - | - | Oui | - | - | - | - | ||
160.94 € | 1 | Devis | Support aimanté | - | - | Aucun | - | - | - | - | ||
1,438.73 € | 1 | 26 jours | Unité de nébulisation | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | 100 V AC (50/60 Hz) | Oui | Pour le contrôle des limites supérieure et inférieure | - | - | - | ||
1,263.48 € | 1 | 26 jours | Unité de nébulisation | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | 200 V AC (50/60 Hz) | Oui | Aucun | - | - | - | ||
129.40 € | 1 | 4 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tubes souples | 200 | - | ||
134.11 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tubes souples | 250 | - | ||
138.89 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tubes souples | 300 | - | ||
143.56 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tubes souples | 350 | - | ||
104.23 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tuyau en cuivre | 200 | - | ||
105.73 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tuyau en cuivre | 250 | - | ||
107.29 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tuyau en cuivre | 300 | - | ||
108.92 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Oui | - | Tuyau en cuivre | 350 | - | ||
129.40 € | 1 | 4 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tubes souples | 200 | - | ||
134.11 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tubes souples | 250 | - | ||
138.89 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tubes souples | 300 | - | ||
143.56 € | 1 | 4 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tubes souples | 350 | - | ||
104.23 € | 1 | 4 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tuyau en cuivre | 200 | - | ||
105.73 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tuyau en cuivre | 250 | - | ||
107.29 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tuyau en cuivre | 300 | - | ||
108.92 € | 1 | 26 jours | Mitigeur | Aluminium moulé / Revêtement en argent et platine | - | Aucun | - | Tuyau en cuivre | 350 | - |
Loading...
Type | Dispositif de lubrification |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériaux
Tension nominale
Circuit de soufflage d'air
Spécifications d'interrupteur à flotteur
Tube de buse
Longueur de tube de buse(mm)
Nombre de mitigeurs utilisés(pcs)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles