Référence fabricant: AEP100-02
Marque: SMC
Prix: 134.48 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AEP100-02
AEP100-02 Exhaust Pressure Type Liquid Collector product image
Model | AEP100-02 |
---|---|
Collected fluid | Hydraulic fluid / lubricant |
Applicable fluids | Air |
Operating pressure | 200 to 700 kPa (0.2 to 0.7 MPa) |
Fluid temperature | 5 to 60°C |
Collected fluid temperature | 5 to 60°C |
Collected fluid discharge volume | 10 mL/one time (at 0.5 MPa) |
Collected fluid lifting range | 8 m (at 0.5 MPa) |
Exhaust port effective area | 21 mm2<Cv1.1 > |
Port size | 3-PT 1/4 |
Filtration | 40 mesh (gauze) |
Weight | 0.8 kg |
Working principle
When the exhaust pressure from the switching valve enters into port (7), the piston (8) and diaphragm (6) compress and displace spring (4), the exhaust pressure is released into the atmosphere from exhaust port (9), and at the same time the diaphragm is returned to its original condition by the recovery power of the spring.
At this time, the diaphragm interior (10) is under negative pressure, causing the check ball (11) to be closed while check ball (13) is open, and causing built-up oil outside to enter into the diaphragm interior.
When exhaust pressure once again enters, operation of the piston and diaphragm causes the diaphragm to be compressed, and check ball (11) opens, causing the oil in the diaphragm interior to be discharged from discharge port (12).
(Unit: mm)
AEP100-02 Exhaust Pressure Type Liquid Collector dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
AEP100-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
134.48 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Type | Dispositif de lubrification | Taille de port de connexion | 3-PT 1/4 | Matériaux | Corps, capot : ADC12 (traitement chromaté), gaze, ressort : SUS304, joint torique : NBR |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Collecteur de liquide de type pression d'échappement AEP100-02, le numéro d'article est le suivant: AEP100-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AEP100-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles