Positionneur de vérin gamme IP200

Positionneur de vérin gamme IP200
  • En promotion
SMC Cylinder Positioner IP200 Series.
[Features]
· The servo mechanism allows for precise and stable cylinder position control.
· Can be used as a cylinder position control unit for general industrial machinery.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cylinder Positioner IP200 Series Details

Cylinder Positioner IP200 Series: product images

Cylinder Positioner IP200 Series: product images

Cylinder Positioner IP200 Series Specifications

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Specifications (No Load)

Supply pressure 0.3 to 0.7 MPa
Input pressure 0.02 to 0.1 MPa
Applicable cylinder diameter ø50 (diameter 50 mm) or more
Applicable stroke 25 to 300 mm or less
Sensitivity Note 1) Within 0.5% F.S.
Linearity Note 1) Within ±2% F.S.
Hysteresis Note 1) Within 1% F.S.
Repeatability Note 1) Within ±1% F.S.
Air consumption amount Note 2) Within 18 L/min (ANR) (SUP = 0.5 MPa)
Influence by fluctuations in supply pressure Within 1% F.S / 0.05 MPa
Ambient and operating air temperature -5°C to +60°C
Connection port size Rc 1/4 (pressure gauge Rc 1/8)
Weight Approx. 700 g (at 100 mm stroke)
  • *Note) The specification values are for at normal temperature (20°C).
  • *Note 1) Characteristics relating to accuracy may differ depending on the combination with other constituent loop equipment, such as the positioners and actuators.
  • *Note 2) Typically consumes air. Furthermore, (ANR) indicates JIS B0120 standard air.

Maintenance Parts

Part number Name Additional notes
IP200-02 Pilot valve unit -
39020-23 Seal kit Temperature classification - standard product (-5°C to +60°C)

Cylinder Positioner IP200 Series Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Cylinder Positioner IP200 Series: dimensional drawings

Cylinder Positioner IP200 Series: dimensional drawings

Référence pièce
IP200-25
IP200-30
IP200-35
IP200-40
IP200-45
IP200-50
IP200-60
IP200-63
IP200-65
IP200-70
IP200-75
IP200-80
IP200-85
IP200-90
IP200-96
IP200-100
IP200-110
IP200-115
IP200-120
IP200-125
IP200-130
IP200-135
IP200-140
IP200-150
IP200-160
IP200-164
IP200-168
IP200-170
IP200-175
IP200-180
IP200-185
IP200-186
IP200-190
IP200-195
IP200-200
IP200-210
IP200-220
IP200-230
IP200-235
IP200-240
IP200-250
IP200-254
IP200-260
IP200-265
IP200-270
IP200-275
IP200-280
IP200-290
IP200-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de course
(mm)
Course
(mm)

282.50 €

1 26 jours 25 à 5025

282.50 €

1 26 jours 25 à 5030

282.50 €

1 26 jours 25 à 5035

282.50 €

1 26 jours 25 à 5040

282.50 €

1 26 jours 25 à 5045

282.50 €

1 4 jours 25 à 5050

282.50 €

1 26 jours 51 à 7560

282.50 €

1 26 jours 51 à 7563

282.50 €

1 26 jours 51 à 7565

282.50 €

1 26 jours 51 à 7570

282.50 €

1 26 jours 51 à 7575

282.50 €

1 26 jours 76 à 10080

282.50 €

1 26 jours 76 à 10085

282.50 €

1 26 jours 76 à 10090

282.50 €

1 26 jours 76 à 10096

282.50 €

192.10 €

1 Jour même

Stock

76 à 100100

286.37 €

1 26 jours 101 à 125110

286.39 €

1 26 jours 101 à 125115

286.39 €

1 26 jours 101 à 125120

286.32 €

1 4 jours 101 à 125125

286.39 €

1 26 jours 126 à 150130

286.37 €

1 26 jours 126 à 150135

286.37 €

1 26 jours 126 à 150140

286.32 €

1 4 jours 126 à 150150

286.32 €

1 4 jours 151 à 175160

286.37 €

1 26 jours 151 à 175164

286.39 €

1 26 jours 151 à 175168

286.39 €

1 26 jours 151 à 175170

286.39 €

1 26 jours 151 à 175175

286.39 €

1 26 jours 176 à 200180

286.39 €

1 26 jours 176 à 200185

286.39 €

1 12 jours 176 à 200186

286.39 €

1 26 jours 176 à 200190

286.37 €

1 26 jours 176 à 200195

286.32 €

1 4 jours 176 à 200200

292.10 €

1 26 jours 201 à 225210

292.05 €

1 26 jours 201 à 225220

292.10 €

1 26 jours 226 à 250230

292.10 €

1 26 jours 226 à 250235

292.10 €

1 26 jours 226 à 250240

292.05 €

1 4 jours 226 à 250250

292.10 €

1 26 jours 251 à 275254

292.10 €

1 26 jours 251 à 275260

292.10 €

1 26 jours 251 à 275265

292.10 €

1 26 jours 251 à 275270

292.10 €

1 26 jours 251 à 275275

292.10 €

1 26 jours 276 à 300280

292.10 €

1 26 jours 276 à 300290

292.05 €

1 4 jours 276 à 300300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Dispositif auxiliaire d'instrumentation Type de filetage Rc Taille de port de connexion 1/4 (jauge de pression 1/8)

Assistance technique