Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Shock Absorber, Short Stroke Type, RJ Series product image
Model | Basic Type | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
---|---|---|---|---|
With cap | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
Max. absorbed energy (J)Note) | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
Outer diameter thread size (mm) | 8 ×; 1 | 10 ×; 1 | 14 ×; 1.5 | |
Stroke (mm) | 5 | 6 | 10 | |
Collision speed (m/s) | 0.05 to 1 | |||
Max. operating frequency (cycle/min)Note) | 80 | 70 | 45 | |
Spring force (N) | Extended | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
Compressed | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
Max. allowable thrust (N) | 245 | 422 | 814 | |
Ambient temperature (°C) | -10 to 60 (no freezing) | |||
Weight (g) | Basic Type | 15 | 23 | 65 |
With cap | 16 | 25 | 70 |
Model number example
RJ08□□ structural drawing
RJ10□□/RJ14□□ structural drawing
Number | Part Name | Material | Treatment |
---|---|---|---|
1 | Tube | Special steel material | Electroless nickel plating |
2 | Piston rod | Special steel | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Stainless steel | - |
4 | Bearing | Special bearing material | - |
5 | Spring guide | Tool steel | Zinc trivalent chromate |
6 | Lock ring | Copper | - |
7 | Return spring | Steel wire | Zinc trivalent chromate |
8 | Stopper | Structural steel | Electroless nickel plating |
9 | O-ring | Synthetic rubber | - |
10 | Plug | Special steel material | H: Electroless nickel plating L: Black electroless nickel plating |
11 | Accumulator | Synthetic rubber | - |
12 | Rod gasket | Synthetic rubber | - |
13 | O-ring | Synthetic rubber | - |
14 | Cap bracket | Structural steel | Zinc trivalent chromate |
15 | Cap | Urethane | - |
16 | Hex nut | Carbon steel | Zinc trivalent chromate |
(Units: mm)
RJ08□□/RJ10□□/RJ14□□ dimensional drawing
Model | Dimensions | Hex nut dimensions | With cap | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8 ×; 1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10 ×; 1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 ×; 1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
Référence pièce
|
---|
RJ0805 |
RJ0805N |
RJ0805S |
RJ0805SJ |
RJ0805SN |
RJ0805U |
RJ0805US |
RJ0805USN |
RJ1006 |
RJ1006N |
RJ1006S |
RJ1006SJ |
RJ1006U |
RJ1006UJ |
RJ1006US |
RJ1006USJ |
RJ1410 |
RJ1410N |
RJ1410S |
RJ1410SJ |
RJ1410U |
RJ1410UN |
RJ1410US |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale L (mm) | Avec capuchon | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.24 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | 0.5 | 45.8 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 45.8 | Type basique | Sans | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 45.8 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
56.56 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 45.8 | Type basique | Écrou hexagonal : 3 / contre-écrou : 1 | ||
54.27 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 45.8 | Type basique | Contre-écrou : 1 | ||
55.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | 0.5 | 54.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
55.39 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 54.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
55.40 € | 1 | 26 jours | 5 | 8 | 0.5 | 54.3 | Avec capuchon en uréthane | Contre-écrou : 1 | ||
54.24 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 1.5 | 51.3 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 51.3 | Type basique | Sans | ||
54.24 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 51.3 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
56.47 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 51.3 | Type basique | Écrou hexagonal : 3 / contre-écrou : 1 | ||
55.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 1.5 | 61.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
57.63 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 61.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 3 | ||
55.40 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 61.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
57.65 € | 1 | 26 jours | 6 | 10 | 1.5 | 61.3 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 3 / contre-écrou : 1 | ||
72.29 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 3.7 | 77.1 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
72.29 € | 1 | 26 jours | - | 14 | 3.7 | 77.1 | Type basique | Sans | ||
72.29 € | 1 | 26 jours | - | 14 | 3.7 | 77.1 | Type basique | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. | ||
75.69 € | 1 | 26 jours | - | 14 | 3.7 | 77.1 | Type basique | Écrou hexagonal : 3 / contre-écrou : 1 | ||
74.52 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 3.7 | 90.6 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs | ||
74.50 € | 1 | 26 jours | - | 14 | 3.7 | 90.6 | Avec capuchon en uréthane | Sans | ||
74.61 € | 1 | 26 jours | - | 14 | 3.7 | 90.6 | Avec capuchon en uréthane | Écrou hexagonal : 2 pcs / Écrou de butée : 1 pc. |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type fixe | Type d'orifice | Type à orifice unique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Plage de vitesse de collision(m/s) | 0.05 à 1 |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale L(mm)
Avec capuchon
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles