Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G15-10-01: product images
G27-10-R1: product images
Model | G15 | G27 | |
---|---|---|---|
Shape | Back side thread | ||
Connection threadNote 1) | R1/8: M5 (female thread) | R1/16 | |
FluidNote 2) Note 3) | Air | ||
Indication precisionNote 4) | ±5% F.S. (full span) | ||
Material | Case (surface treatment) | Zinc die cast (black graphite coated) | |
Clear cover | Polycarbonate | ||
Stud (surface treatment) | Zinc die cast (black graphite coated) | ||
Bourdon tube | Brass | ||
Weight (kg) | 0.01 | 0.015 |
Note 1) When mounting the pressure gauge, take care not to over-tighten. This will cause damage. Use pipe tape for sealing.
Note 2) Water cannot be used as an operating fluid as it will block the very small air passage of the Bourdon tube and cause a malfunction. Similarly, use of other fluids may cause corrosion or a response delay.
Note 3) Take care to avoid freezing. This may result in a malfunction.
Note 4) The guaranteed temperature range is 23°C ±5°C.
Model number example
- | Symbol | Content | (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Size | |||||
G15 | G27 | ||||
(2) | Max. display pressure | 10Note 1) | 1.0 MPa | ● | ● |
(3) | Connection thread | 01 | R1/8, M5 (female thread) | ● | - |
R 1/8 | - | ● | |||
R1 | R1/16 | - | ● |
Note 1) Not compatible with pressures other than 1.0 MPa.
(Unit: mm)
G15-10-01 dimensional diagram
(Unit: mm)
G27-10-01/G27-10-R1 dimensional drawing *Dimensions inside ( ) are for connection thread R1/8
Référence pièce
|
---|
G15-10-01 |
G27-10-01 |
G27-10-R1 |
G27-20-01 |
G27-20-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | 12 jours | 1.0MPa | R1/8, M5 (filetage femelle) | 15 | ||
10.60 € | 1 | 3 jours | 1.0MPa | R 1/8 | 26 | ||
10.60 € 7.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.0MPa | R1/16 | 26 | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | 2.0 MPa | R1/8, M5 (filetage femelle) | 26 | ||
12.90 € | 1 | 39 jours | 2.0 MPa | R1/16 | 26 |
Loading...
Shape | Filetage au dos | Transparent cover material | Polycarbonate | Unit Specifications | MPa |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles