Inscription
Configurer
  • Stock
  • Maximum Indicated Pressure
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 12 jours ouvrables
    • Dans les 22 jours ouvrables
    • Dans les 26 jours ouvrables
    • Dans les 98 jours ouvrables
  • G(A)33, Manomètre pour Applications générales (D.E. 30)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 22 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Pressure Gauge For General Purpose G33/GA33 Specifications

    Standard specification

    Model G33 GA33
    Type Back side thread Vertical side thread
    Port size*1 R 1/8
    Fluid*2 *3 Air
    Indication precision*4 ±3% (full span)
    Material Case Stainless steel
    Clear cover Glass
    Stud Brass
    Bourdon tube Brass
    Weight (kg) 0.03 0.033
    Compatible model IP5000, IR1000, IT1000 ARM2500, 3000
    1. *1 When mounting the pressure gauge, take care not to over-tighten. Excessive tightening will cause damage. Use pipe tape for sealing.
    2. *2Use other fluids with caution as corrosion may occur.
    3. *3Take care to avoid freezing. This may result in a malfunction.
    4. *4The guaranteed temperature range is 23°C ±5°C.

    Model (Standard)

    Model *1Pressure range Indication unit Port size Note
    MPa
    G33-2-01 0 to 0.2 MPa R 1/8 -
    G33-3-01 0 to 0.3
    G33-4-01 0 to 0.4
    G33-6-01 0 to 0.6
    G33-10-01 0 to 1.0
    GA33-2-01 0 to 0.2
    GA33-4-01 0 to 0.4
    GA33-7-01 0 to 0.7
    GA33-10-01 0 to 1.0
    1. *1Do not apply pressure more than the maximum display pressure. This may result in a malfunction.

    Model (Made to Order)

    Model *1Pressure range Indication unit Port size Note
    MPa
    G33-2-01-X2 0 to 0.2 MPa R 1/8 X2: stud parts electroless nickel plated
    G33-4-01-X2 0 to 0.3
    G33-6-01-X2 0 to 0.4
    G33-10-01-X2 0 to 1.0
    GA33-2-01-X2 0 to 0.2 X2: stud parts nickel plated
    GA33-4-01-X2 0 to 0.4
    GA33-7-01-X2 0 to 0.7
    GA33-10-01-X2 0 to 1.0
    G33-10-01-X4 0 to 1.0 X4: oil-free (wetted parts degreasing)
    1. *1Do not apply pressure more than the maximum display pressure. This may result in a malfunction.

    Model Number Notation

    Model number example

    Model number example

    - Symbol Content (1)
    Shape
    G33 GA33
    Back side thread Vertical side thread
    (2) Max. display pressure 2 0.2 MPa
    3 0.3 MPa -
    4 0.4 MPa
    6 0.6 MPa -
    7 0.7 MPa
    10 1.0 MPa
    (3) Port size 01 R 1/8
    (5) Special specification*1 No Mark -
    X2 Stud parts nickel plated
    X4 Oil-free (wetted parts degrease washing)
    1. *1X3 (wetted parts stainless steel) specification is not available.

    Pressure Gauge For General Purpose G33/GA33 Dimensional Drawings

    G33-□□-01

     

    (Unit: mm)

     

    G33-□□-01 dimensional drawing

    G33-□□-01 dimensional drawing

    GA33-□□-01

     

    (Unit: mm)

     

    GA33-□□-01 dimensional drawing

    GA33-□□-01 dimensional drawing

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Shape

    Maximum Indicated Pressure

    Special Specification

    Quantité minimale de commande
    Filetage au dos
    0.2MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    0,2 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage au dos
    0,2 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Filetage au dos
    0.3MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    0.4MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    0,4 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage au dos
    0,4 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Filetage au dos
    0.6MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    0.7MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    0,7 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Filetage au dos
    1.0MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage au dos
    1,0 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage au dos
    1,0 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,2 MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,2 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,2 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,4 MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,4 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    0,7 MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    1.0MPa
    Aucun
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    1,0 MPa
    Placage nickel
    1 pièces
    Filetage côté vertical
    1,0 MPa
    Sans huile (lavage de dégraissage des pièces humides)
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    14.26 €
    ( 16.97 € )
    12 jours ouvrables
    17.74 €
    ( 21.11 € )
    26 jours ouvrables
    17.19 €
    ( 20.46 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    22 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    7 jours ouvrables
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    26 jours ouvrables
    17.19 €
    ( 20.46 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    12 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    4 jours ouvrables
    18.18 €
    ( 21.63 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    7 jours ouvrables
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    26 jours ouvrables
    17.19 €
    ( 20.46 € )
    26 jours ouvrables
    16.90 €
    ( 20.11 € )
    26 jours ouvrables
    17.74 €
    ( 21.11 € )
    26 jours ouvrables
    20.60 €
    ( 24.51 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    26 jours ouvrables
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €
    ( 16.84 € )
    26 jours ouvrables
    14.15 €9.48 €
    ( 11.28 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    98 jours ouvrables
    17.24 €
    ( 20.52 € )
    26 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A general-purpose pressure gauge made by SMC.
    [Features]
    · Usable fluids: air
    · Indication precision: ±3% (full span)
    · Applicable model G33: IP5000, IR1000, IT1000, GA33: ARM2500, 3000

    Attention

    • See catalog for specification details.
    • Product pictures are representations.