Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Drain Separator For Vacuums AMJ Series product image
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | -100 kPa to 1.0 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C |
Water drop removal ratio | 90% |
Element replacement period | 2 years or when pressure drops to 0.02 MPa |
Model | AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 |
---|---|---|---|
Recommended Flow Rate L/min (ANR) | 200 | 300 | 500 |
Port Size | 1/4 and 3/8 | 3/8, 1/2 | 3/4, 1 |
Weight (kg) | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Compatible models | AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 |
---|---|---|---|
Bracket assembly (with 2 mounting screws) | AF30P-050AS | AF40P-050AS | AF50P-050AS |
Representative model number
Representative model number (case assembly)
Drain Separator For Vacuums AMJ Series structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Platinum silver coated |
Number | Part Name | Material | Part Number | ||
---|---|---|---|---|---|
AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 | |||
2 | Element assembly | - | AMJ-EL3000 | AMJ-EL4000 | AMJ-EL5000 |
3 | Case assembly* | - | AMJ-CA30-□ | AMJ-CA40-□ | AMJ-CA40-□ |
4 | O-ring | NBR | C3SFP-260S | C4SFP-260S | C4SFP-260S |
5 | O-ring | NBR | - | - | 111,710 |
6 | Spacer | NBR | AMJ-SA001 | AMJ-SA002 | AMJ-SA003 |
(Unit: mm)
AMJ3000/AMJ4000 dimensional drawing
(Unit: mm)
AMJ5000 dimensional drawing
Model | Port Size Q | A | B* | C | D | Bracket mounting dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | J | K | L | M | ||||||
AMJ3000 | 1/4 and 3/8 | 53 | 165 (166) | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 |
AMJ4000 | 3/8, 1/2 | 70 | 199 (202) | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 |
AMJ5000 | 3/4, 1 | 90 | 278 (280) | 24 | 90 | 23 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Type de filetage | Taille de port | Accessoires | Options de cas | Options de sortie de vidange | Options de direction du flux | Débit recommandé (l/min (ANR)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.21 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
147.06 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
147.06 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 200 | ||
133.73 € | 1 | 4 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
150.10 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Boîtier métallique | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
146.98 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Flexible en nylon | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
97.71 € | 1 | 6 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Flexible en nylon | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 200 | ||
124.74 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
108.95 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
133.73 € | 1 | 4 jours | 30 | Rc | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 3/8 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
124.81 € | 1 | 26 jours | 30 | Rc | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
129.19 € | 1 | 4 jours | 30 | G | 1/4 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
147.08 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
138.10 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Non | Boîtier métallique | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
120.35 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Non | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
129.21 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 200 | ||
133.73 € | 1 | 8 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
151.52 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 200 | ||
139.65 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Flexible en nylon | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
130.68 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Flexible en nylon | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
124.81 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
129.19 € | 1 | 4 jours | 30 | G | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
147.08 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 3/8 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
120.35 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 jours | 30 | G | 3/8 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 jours | 30 | NPT | 1/4 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 jours | 30 | NPT | 1/4 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
142.63 € | 1 | 26 jours | 30 | NPT | 1/4 | Support | Boîtier métallique | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 jours | 30 | NPT | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 jours | 30 | NPT | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 200 | ||
149.98 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
173.85 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 3/8 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 300 | ||
157.48 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 3/8 | Support | Flexible en nylon | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
147.15 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
149.98 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 1/2 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
155.98 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 1/2 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
164.95 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 1/2 | Support | Boîtier métallique | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
157.48 € | 1 | 26 jours | 40 | Rc | 1/2 | Support | Flexible en nylon | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
105.35 € | 1 | 6 jours | 40 | Rc | 1/2 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
149.98 € 97.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | G | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
167.81 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
167.81 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Non | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 300 | ||
168.79 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Non | Flexible en nylon | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
155.98 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
147.03 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 3/8 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 300 | ||
149.98 € | 1 | 4 jours | 40 | G | 1/2 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
158.89 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Non | Boîtier métallique | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
148.52 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Non | Mallette en polycarbonate | Guide de drainage (1/4 filetage femelle) | Gauche > Droite | 300 | ||
157.89 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Droite → gauche | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Support | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
173.74 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Support | Boîtier métallique | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
166.29 € | 1 | 26 jours | 40 | G | 1/2 | Support | Flexible en nylon | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 | ||
149.98 € | 1 | 26 jours | 40 | NPT | 3/8 | Non | Mallette en polycarbonate | Avec robinet de vidange | Gauche > Droite | 300 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille
Type de filetage
Taille de port
Accessoires
Options de cas
Options de sortie de vidange
Options de direction du flux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles