Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.23 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
161.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
208.81 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
144.85 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
152.71 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
170.65 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
238.05 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence / Résistant à la chaleur | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | ||
179.61 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
188.63 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
197.65 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
206.61 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
170.65 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
215.58 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
233.52 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
225.68 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
233.52 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
233.52 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
249.27 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
288.48 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
382.81 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
209.98 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
217.84 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
225.68 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
272.81 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
260.47 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
268.32 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
268.32 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
284.00 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
315.44 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
276.18 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
299.69 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
279.52 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
315.44 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
315.44 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
369.35 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
349.18 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
398.55 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
447.90 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
546.71 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
398.55 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
423.21 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
516.37 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | - | - | ||
614.97 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
243.13 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Chape simple | Sans | Aucun | - | - | ||
171.27 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | ||
329.60 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Chape en U | Sans | Aucun | - | - | ||
301.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Vitesse élevée / haute fréquence / Résistant à la chaleur | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | - | - | ||
162.26 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
171.23 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
225.13 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
297.45 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
328.89 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
328.89 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
344.56 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
328.89 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
334.61 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
370.53 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
388.53 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - | ||
334.61 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | Aucun | Sans | ||
388.53 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Vitesse élevée / haute fréquence | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type à bride côté tige | Sans | Aucun | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 | Swinging Receiving Metal | Sans support |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Stroke adjustment symbol
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles