Référence fabricant: CJ1B4-5U4
Marque: SMC
Prix: 23.65 €
Délai de livraison: 3 jours
Course : L: 5 mm
Température de fonctionnement: -10~70 ℃
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1B4-5U4
CJ1 Series (Bore Size 4 mm) external appearance
Symbol (double acting / single rod, without cushion)
The piping direction on the rod cover side fitting can be moved freely within a range of ±90°
Operating method | Double acting, single rod |
---|---|
Applicable fluids | Air |
Proof pressure | 1.05 MPa |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa |
Minimum operating pressure | 0.2 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to 70°C (no freezing) |
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s |
Cushioning | None |
Stroke length tolerance | +0.5 0 |
Mounting style | Basic type |
Lubrication | Not required (non-lube) |
Tubing type | Material | Size | Tube No. | ||
---|---|---|---|---|---|
O.D. | Bore size | ||||
Metric size | Polyurethane | 4 mm | 2.5 mm | TU0425 | |
Soft nylon | 4 mm | 2.5 mm | TS0425 |
(Unit: N)
Bore size (mm) | Rod diameter (mm) | Operating method | Piston area (mm2) | Operating pressure (MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
4 | 2 | OUT | 12.6 | 2.52 | 3.78 | 5.04 | 6.30 | 7.56 | 8.82 |
IN | 9.4 | 1.88 | 2.82 | 3.76 | 4.70 | 5.64 | 6.58 |
(Unit: g)
Bore size (mm) | Cylinder stroke (mm) | Weight |
---|---|---|
4 | 5 | 12.0 |
10 | 12.4 | |
15 | 12.8 | |
20 | 13.2 |
CJ1 Series (Bore Size 4 mm) Structural Drawing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Rod Cover | Brass | Electroless nickel plating |
2 | Cylinder tube | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Stainless steel | - |
4 | Seal retainer | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Fittings | Body: Brass | Electroless nickel plating |
Gasket NBR + Stainless steel 304 | - | ||
6 | Rod Gasket | NBR | - |
7 | Piston Gasket | NBR | - |
8 | Tube gasket | NBR | - |
9 | Mounting nut | Iron | Nickel plating |
10 | Rod-end nut | Iron | Zinc chromate |
(Unit: mm)
CJ1 Series (Bore Size 4 mm) dimensional outline drawing
Polyurethane tubing or soft nylon tubing with a bore size of 4 mm or 2.5 mm is used.
Tube Internal Diameter (mm) | Symbol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Z | |||||||
Stroke | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
4 | 18 | 23 | 28 | 33 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Référence pièce
|
---|
CJ1B4-5U4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 3 jours | 5 | -10~70 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 4 | Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard |
Cushion | Aucun | Operating Pressure(MPa) | 0.2 à 0.7 | Specifications | Tubes compatibles : polyuréthane / nylon souple |
Type of Mount Support | Type de base | Custom-made Specifications | Aucun | Material of Gasket | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de CJ1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, le numéro d'article est le suivant: CJ1B4-5U4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1B4-5U4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course : L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJ1B4-10U4 |
CJ1B4-15U4 |
CJ1B4-20U4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 4 jours | 10 | -10~70 | ||
25.89 € | 1 | 26 jours | - | -10~ 70 | ||
25.89 € | 1 | 4 jours | 20 | -10~70 |