Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.27 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige femelle | Aucun | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
60.52 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
126.40 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | M9B | 3 | 2 | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
65.76 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
65.76 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
68.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
73.61 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
84.05 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
65.76 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
68.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
89.58 € | 1 | Devis | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
61.40 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
61.40 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
64.05 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
66.65 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
66.65 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
69.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
69.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
71.90 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
74.48 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
79.74 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
85.05 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
90.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige femelle | - | ||
90.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
100.60 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
67.44 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
64.05 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
66.65 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige femelle | - | ||
66.65 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
71.90 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige femelle | Aucun | ||
71.90 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
74.48 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
79.74 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
79.74 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
85.05 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
90.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5×0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | ||
142.89 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
62.27 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
64.94 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
64.94 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
67.53 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
67.53 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
70.19 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
72.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
75.39 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
80.63 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
80.63 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
85.94 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
91.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
133.35 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | - | ||
64.94 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Aimant intégré | G | Sans commutateur | - | - | Type de base | Côté tige mâle | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Faible friction (résistance interne) | Verrouillage d'extrémité | NA |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Swinging Receiving Metal | Sans support | Rod Tip Metal Fitting | Sans support |
Type | Sans lubrification |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles