Vérin compact, Modèle standard, double effet, tige traversante, CQ2W Série

Vérin compact, Modèle standard, double effet, tige traversante, CQ2W Série
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Round slots for mounting small auto switches:
     ø12 to ø25: 2 surfaces
     ø32 to ø100: 4
     surfaces.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQ2WA12-20DCZ
CDQ2WA12-30DMZ
CDQ2WA16-10DMZ
CDQ2WA16-10DZ
CDQ2WA16-20DCMZ
CDQ2WA16-20DMZ
CDQ2WA16-25DZ
CDQ2WA16-30DCMZ
CDQ2WA16-30DMZ
CDQ2WA16-30DZ
CDQ2WA20-10DCZ
CDQ2WA20-15DMZ
CDQ2WA20-15DZ
CDQ2WA20-20DCMZ
CDQ2WA20-20DZ
CDQ2WA20-25DCZ
CDQ2WA20-25DMZ
CDQ2WA20-30DZ
CDQ2WA20-35DMZ
CDQ2WA20-40DCZ
CDQ2WA25-10DZ
CDQ2WA25-20DMZ
CDQ2WA25-30DZ
CDQ2WA25-35DCZ
CDQ2WA25-50DZ
CDQ2WA32-10DZ
CDQ2WA32-15DCZ
CDQ2WA32-15DZ
CDQ2WA32-20DMZ
CDQ2WA32-20DZ
CDQ2WA32-25DCZ
CDQ2WA32-25DMZ
CDQ2WA32-30DMZ
CDQ2WA32-30DZ
CDQ2WA32-40DZ
CDQ2WA32-50DCMZ
CDQ2WA32-50DCZ
CDQ2WA32-50DMZ
CDQ2WA32-50DZ
CDQ2WA32-75DCMZ
CDQ2WA32-75DCZ
CDQ2WA32-75DMZ
CDQ2WA32-75DZ
CDQ2WA32-100DMZ
CDQ2WA32-100DZ
CDQ2WA40-10DZ
CDQ2WA40-15DZ
CDQ2WA40-20DZ
CDQ2WA40-25DMZ
CDQ2WA40-25DZ
CDQ2WA40-30DZ
CDQ2WA40-40DCZ
CDQ2WA40-50DCMZ
CDQ2WA40-50DCZ
CDQ2WA40-50DMZ
CDQ2WA40-50DZ
CDQ2WA40-75DCMZ
CDQ2WA40-75DMZ
CDQ2WA40-75DZ
CDQ2WA40-100DZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Type Fente de montage de commutateur auto Option Option

67.37 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque12-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

64.85 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque12-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

48.85 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

46.10 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

67.97 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

59.74 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

58.37 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

69.97 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

61.73 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

58.97 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque16-StandardStandard-10~ 700.07~1Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

59.21 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

56.74 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

53.98 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

66.82 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

55.82 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

66.61 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

61.06 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

58.97 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

65.47 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

74.06 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque20-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

56.61 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

64.08 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

63.23 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

73.69 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

72.02 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque25-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

67.44 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

78.08 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

68.40 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

73.45 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

69.31 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

80.02 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

74.48 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

75.32 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

71.18 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

73.94 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

92.94 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

88.77 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

83.24 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

79.10 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

98.03 €

1 7 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

93.89 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

88.35 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

84.21 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

94.35 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

90.23 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

85.52 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

86.55 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

87.58 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

93.21 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

89.06 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

90.16 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

103.15 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

113.44 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

109.27 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

102.42 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

98.27 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

118.77 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcAvec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

107.77 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcCôté tige mâle---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

103.63 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

107.40 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque40-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double

Assistance technique