Cylindre de fermeture fine, double effet, simple tige Série CLA2

Cylindre de fermeture fine, double effet, simple tige Série CLA2
A standard-type double-acting, single-rod cylinder.
[Features]
· A fine lock cylinder that locks in either direction.
· A cylinder with lock that is suitable for intermediate stops, emergency stops and drop prevention.
· D-P3DW□ Series Magnetic Field Resistant 2-Color Indicator Solid State Auto Switch is mountable.
· With auto switch (CDLA2 Series: CDLA2).
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDLA2B40-50-E
CDLA2B40-100-D
CDLA2B40-100-E
CDLA2B40-125-D
CDLA2B40-150-D
CDLA2B40-150-E
CDLA2B40-200-E-XC6
CDLA2B40-220-D
CDLA2B40-250-P
CDLA2B40-300-D
CDLA2B40-350-D
CDLA2B40-350-P
CDLA2B40-375-E
CDLA2B40-400-D
CDLA2B40-460-D
CDLA2B40-500-E
CDLA2B40-600-D
CDLA2B40-700-D
CDLA2B40-800-D
CDLA2B50-25-D
CDLA2B50-25J-D
CDLA2B50-50-E
CDLA2B50-80-P
CDLA2B50-1000-E
CDLA2B50-100-D
CDLA2B50-125-E
CDLA2B50-150-E
CDLA2B50-175-E
CDLA2B50-200-D
CDLA2B50-200-E
CDLA2B50-220-D
CDLA2B50-250-D
CDLA2B50-250-E
CDLA2B50-270-D
CDLA2B50-300-D
CDLA2B50-300-E
CDLA2B50-340-E
CDLA2B50-400-D
CDLA2B50-700-E
CDLA2B50-900-E
CDLA2B63-50-P
CDLA2B63-1000-E
CDLA2B63-100-D
CDLA2B63-125-E
CDLA2B63-150-E
CDLA2B63-160-D
CDLA2B63-185-E
CDLA2B63-200-D
CDLA2B63-200-E
CDLA2B63-220-D
CDLA2B63-250-E
CDLA2B63-250-E-XC35
CDLA2B63-300-D
CDLA2B63-300-E
CDLA2B63-300-P
CDLA2B63-400-D
CDLA2B63-450-D
CDLA2B63-495-D
CDLA2B63-500-D
CDLA2B63-600-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions) Type de connecteur Made-to-order specification (cushion valve position)

541.82 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

550.73 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

550.73 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

559.69 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

559.69 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

559.69 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

592.02 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeMatériau de la tige de piston et de l’écrou côté tige : acier inoxydableVerrouillage par ressort (par échappement)---

568.60 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

576.85 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage pneumatique (par pression)---

586.40 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

595.32 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

595.32 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage pneumatique (par pression)---

604.29 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

604.29 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

622.10 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

622.10 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

663.32 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

681.15 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

699.02 €

1 26 jours 40-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

604.29 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

650.06 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseToile nylonAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

604.29 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

641.32 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage pneumatique (par pression)---

900.81 €

1 26 jours 501,000Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

619.15 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

635.50 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

635.94 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

651.11 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

651.11 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

651.11 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

666.69 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

666.69 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

666.69 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

682.31 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

682.31 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

682.31 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

697.89 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

713.52 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

807.13 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

869.60 €

1 26 jours 50-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

756.98 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage pneumatique (par pression)---

1,074.74 €

1 26 jours 631,000Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

772.63 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

788.19 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

788.19 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

803.82 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

803.82 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

803.82 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

803.82 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

819.40 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

819.40 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

855.08 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAvec racleur métalliqueVerrouillage par ressort (par échappement)---

835.03 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

835.03 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage par ressort (par échappement)---

834.11 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage pneumatique (par pression)---

866.23 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

897.44 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

897.44 €

1 26 jours 63495Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

897.44 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

927.65 €

1 26 jours 63-Avec coussinets des deux côtésAimant intégréRcSans commutateur--Type de baseSans soufflet de tigeAucunVerrouillage mixte ressort /pneumatique---

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Standard Operating Pressure(MPa) 0.08 à 1.0
Tube Material Tube en aluminium Locking Direction Bidirectionnel

Assistance technique