Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||
Minimum operating pressure | 0.1 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | ||
Operating piston speed | 50 to 1,000 mm/s | ||
Port size | M5 ×; 0.8 | Rc 1/8 (NPT 1/8, G 1/8) | |
Bearing type | Slide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both) | ||
Cushioning | Air cushion (both ends) |
CXSM / With air cushion structural drawing
CXSL / With air cushion structural drawing
CXSM
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Piston rod A | Carbon steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Carbon steel | Hard chrome plated |
4 | Rod Cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Plate | Aluminum Alloy | Anodized |
6 | Piston A | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
7 | Piston B | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
8 | Damper B | Urethane | - |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plating |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromate |
12 | Dampers | Urethane | - |
13 | Hexagon socket head bolt | Chromium steel | Zinc chromate |
14 | Hex Socket Set Screw | Chromium steel | Zinc chromate |
15 | Retaining Ring | Special steel | Phosphate coated |
16 | Steel ball | Special steel | Nickel plating |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Rod Gasket | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | O-ring | NBR | - |
21 | Cushion needle | Stainless steel | - |
22 | Check seal retainer | Copper Alloy | - |
23 | Check seal | NBR | - |
24 | Needle gasket | NBR | - |
25 | Check gasket | NBR | - |
CXSL
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Piston rod A | Special steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Special steel | Hard chrome plated |
4 | Bearing spacer | Aluminum Alloy | - |
5 | Ball bushing | - | - |
6 | Bumper holder | Aluminum Alloy | - |
7 | Plate | Aluminum Alloy | Anodized |
8 | Piston A | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
9 | Piston B | Aluminum Alloy | Chromate treatment |
10 | Damper B | Urethane | - |
11 | Magnet | - | - |
12 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plating |
13 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromate |
14 | Dampers | Urethane | - |
15 | Hexagon socket head bolt | Chromium steel | Zinc chromate |
16 | Hex Socket Set Screw | Chromium steel | Zinc chromate |
17 | Retaining Ring | Special steel | Phosphate coated |
18 | Steel ball | Special steel | Nickel plating |
19 | Piston Gasket | NBR | - |
20 | Rod Gasket | NBR | - |
21 | O-ring | NBR | - |
22 | O-ring | NBR | - |
23 | Cushion needle | Stainless steel | - |
24 | Check seal retainer | Copper Alloy | - |
25 | Check seal | NBR | - |
26 | Needle gasket | NBR | - |
27 | Check gasket | NBR | - |
ø20 (20‑mm bore size) dimensional drawing
(Unit: mm)
Model Number | S | SS | ZZ | Z |
---|---|---|---|---|
CXS□20-20A | 20 | 92 | 116 | 30 |
CXS□20-25A | 25 | 97 | 121 | |
CXS□20-30A | 30 | 102 | 126 | 40 |
CXS□20-35A | 35 | 107 | 131 | |
CXS□20-40A | 40 | 112 | 136 | |
CXS□20-45A | 45 | 117 | 141 | |
CXS□20-50A | 50 | 122 | 146 | |
CXS□20-60A | 60 | 132 | 156 | 60 |
CXS□20-70A | 70 | 142 | 166 | |
CXS□20-75A | 75 | 147 | 171 | |
CXS□20-80A | 80 | 152 | 176 | |
CXS□20-90A | 90 | 162 | 186 | |
CXS□20-100A | 100 | 172 | 196 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.69 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
418.50 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y7BW | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
410.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
405.69 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y69B | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
337.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
378.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Z73 | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
337.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
383.61 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Z73 | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
361.92 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
349.03 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
428.10 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
360.24 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
373.56 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
444.48 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y7PV | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
439.32 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
402.65 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
388.24 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
467.26 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
472.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
388.24 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
416.32 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
416.32 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
495.27 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
416.32 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
495.27 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
374.23 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
388.08 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
384.90 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
384.90 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
396.68 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
424.15 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
424.74 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
440.44 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
452.15 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
452.74 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
544.50 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Y7BW | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
498.44 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Rc | Z73 | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
349.94 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
361.56 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | Aucun | ||
361.56 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
436.85 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Z73 | 5 | 1 | Type à palier de bague à bille | - | ||
402.23 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
431.24 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
431.24 € | 1 | 26 jours | 25 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
411.19 € | 1 | 26 jours | 25 | - | NPT | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
469.60 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
548.47 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Y7P | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
468.94 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
481.47 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
482.13 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
494.13 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
525.60 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
545.06 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
524.95 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
555.69 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
556.42 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
635.24 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Rc | Y7P | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | - | ||
438.47 € | 1 | 26 jours | 32 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
451.55 € | 1 | 26 jours | 32 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - | ||
464.63 € | 1 | 26 jours | 32 | - | G | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Environnement, applications | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Operating Pressure(MPa) | 0.1 à 0.7 | Specifications | Aimant intégré |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles