Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Pneumatic (non-lube) type | |||||||||
Action | Double acting, single rod | |||||||||
Applicable fluids | Air | |||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||||
Minimum operating pressure | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | |||||||||
Cushion | Rubber bumper at both ends | |||||||||
Stroke length tolerance | +1.0 mm* 0 | |||||||||
Mounting | Through-holes | |||||||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | 50 to 300 mm/s |
Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63, 80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)
ø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size)
ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size)
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Collar | Aluminum alloy | ø12 to ø40 (12‑mm to 40‑mm bore size) Anodized |
Aluminum alloy casted | ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size) Chromated, coated | ||
3 | Piston | Aluminum alloy | - |
4 | Piston rod | Stainless steel | ø12 to ø25 (12‑mm to 25‑mm bore size) |
Carbon steel | ø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size) Hard chrome plated | ||
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Guide rod | Stainless steel | - |
7 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
8 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size) |
9 | Hexagon socket head cap screw | Carbon steel | Zinc chromated |
10 | Hexagon socket head cap screw | Carbon steel | Zinc chromated |
11 | Retaining ring | Carbon tool steel | Phosphate coated |
12 | Bumper A | Urethane | - |
13 | Bumper B | Urethane | - |
14 | Magnet | - | - |
15 | Rod seal | NBR | - |
16 | Piston seal | NBR | - |
17 | Gasket | NBR | - |
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size) dimensional drawing
(Unit: mm)
Bore size (mm) | Stroke range (mm) | Without auto switch | With auto switch | EA | EB | F | HA | OA | HB | IA | IB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | ||||||||||
12 | 5 to 30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 25 | 24 | 5 | M3 × 0.5 | M4 × 0.7 | 3 (0 to +0.2) | 32 | 31.5 |
16 | 5 to 30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 29 | 28 | 5 | M3 × 0.5 | M4 × 0.7 | 3 (0 to +0.2) | 38 | 37 |
20 | 5 to 50 | 32 | 19.5 | 42 | 29.5 | 36 | 34 | 5.5 | M4 × 0.7 | M6 × 1.0 | 4 (0 to +0.2) | 47 | 45.5 |
25 | 5 to 50 | 35.5 | 22.5 | 45.5 | 32.5 | 40 | 38 | 5.5 | M5 × 0.8 | M6 × 1.0 | 5 (0 to +0.2) | 52 | 50.5 |
(Unit: mm)
Bore size (mm) | KA | KB | L | M | N | OB | Q | RA | RB | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 ± 0.1 | 7.1 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 14.9 | 6 |
16 | 14 ± 0.1 | 9.9 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | 6 |
20 | 17 ± 0.1 | 12 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 |
25 | 22 ± 0.1 | 15.6 | 5 | 28 | 5.4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 30 | 8 |
Note) For the following bore/stroke sizes, the through-hole is threaded: Standard without auto switch: ø12 (12‑mm bore size) and ø16 (16‑mm bore size) 5 stroke; ø20 (20‑mm bore size) 5 to 15 stroke; ø25 (25‑mm bore size) 5 and 10 stroke. Built-in magnet with auto switch: ø20 (20‑mm bore size) 5 stroke.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.23 € | 1 | 26 jours | 32 | 1 | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
96.24 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
96.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
186.21 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BV | 3 | 2 | - | ||
167.56 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9PV | 0.5 | 2 | - | ||
100.85 € | 1 | 26 jours | 32 | 7 | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
100.85 € | 1 | 7 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
134.65 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 1 | 1 | - | ||
102.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
164.19 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
136.90 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 3 | 1 | - | ||
173.52 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9PV | 0.5 | 2 | - | ||
103.50 € | 1 | 7 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
149.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A90V | 3 | 2 | - | ||
165.52 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
193.50 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BV | 3 | 2 | - | ||
193.48 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9NV | 3 | 2 | - | ||
167.31 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 0.5 | 2 | - | ||
174.82 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 3 | 2 | - | ||
183.82 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 0,5 (Ccnnecteur M8 3 broches) | 2 | - | ||
174.82 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9PV | 0.5 | 2 | - | ||
104.82 € | 1 | 26 jours | 32 | 22 | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
104.82 € | 1 | 7 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
145.95 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ||
151.11 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ||
151.11 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93V | 3 | 2 | - | ||
166.85 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
139.56 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 3 | 1 | - | ||
168.65 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 0.5 | 2 | - | ||
106.15 € | 1 | 7 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
147.27 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ||
152.44 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ||
168.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
196.15 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BV | 3 | 2 | - | ||
183.11 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 5 | 2 | - | ||
169.97 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 0.5 | 2 | - | ||
186.48 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9P | 0,5 (Ccnnecteur M8 3 broches) | 2 | - | ||
108.19 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
108.13 € | 1 | 4 jours | 32 | 35 | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
149.31 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ||
154.48 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ||
172.00 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9N | 0.5 | 2 | - | ||
110.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
172.15 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
114.15 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
117.44 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
158.56 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ||
163.74 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ||
252.39 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | F7BAV | 3 | 2 | - | ||
179.47 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
224.65 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BA | 3 | 2 | - | ||
218.90 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BA | 5 | 2 | - | ||
207.44 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9BV | 3 | 2 | - | ||
232.90 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 5 | 3 | - | ||
185.08 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9PW | 0.5 | 2 | - | ||
124.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
124.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
186.81 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ||
124.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur | - | - | - | ||
165.90 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0.1 à 1.0 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles