Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 717.57 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 88.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,237.84 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 8 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 88.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 747.07 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 156.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,031.67 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | LECA6 (entrées de positionnement) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,353.29 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 894.47 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,506.89 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 913.41 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,343.51 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 2,174.49 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 20 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 923.97 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,368.87 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 627.53 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 804.43 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 813.46 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 10 | 88.5 | Anti-poussière | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 636.57 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.5 | Anti-poussière | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 646.50 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 131.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 823.37 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 131.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 657.01 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | - | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 156.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,120.26 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 156.5 | Anti-poussière | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 627.53 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,496.00 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Ethernet | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 768.76 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,088.04 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | ||
- | 804.43 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 826.24 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Support latéral (4 pcs) | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 835.27 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Support latéral (4 pcs) | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 649.34 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Support latéral (4 pcs) | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 636.57 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,127.21 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | IO-Link | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | JXCL1 (type à entrée directe IO-link) | Sans connecteur | Type à montage par vis | ||
- | 646.50 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,514.97 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Ethernet | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,015.17 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 787.71 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 823.37 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,830.90 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Ethernet | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique | 5 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,321.64 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 131.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 657.01 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,126.83 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 833.93 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,016.24 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,372.91 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 2,097.19 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PROFINET | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Support latéral (4 pcs) | Câble robotique | 8 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,119.57 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Support latéral (4 pcs) | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 984.36 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,127.74 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,531.90 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | NPN | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Type à montage par vis | ||
- | 1,278.53 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 156.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,560.97 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 156.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 2,166.19 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 7.5 | 156.7 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | With lock | Sans support latéral | Câble robotique | 8 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 984.36 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 1 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.7 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,298.47 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 88.7 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur (24 V DC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | LECA6 (entrées de positionnement) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 894.31 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,732.99 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | EtherCAT | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 1.5 | JXCE1 (entrées directes EtherCAT) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,762.79 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,249.54 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble standard | 1.5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 921.36 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 131.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 936.34 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 156.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
- | 1,169.23 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 156.7 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 894.31 € | 1 | 26 jours | 30 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 88.7 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Guide | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Noise Filters | Non fourni |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles