Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Size | 10 | 20 | 30 | 50 |
---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | |||
Maximum operating pressure | 1 MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.2 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60℃ (with no freezing) | |||
Cushion | None | |||
Rotation angle adjustment range | 0 to 190° | |||
Center position adjustment range | ±10° | |||
Port size | M5 x 0.8 |
No. | Description | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Anodized | |
2 | Cover | Aluminum alloy | Nickel plated | |
3 | Plate | Aluminum alloy | Chromated | |
4 | Seal | NBR | ||
5 | Piston | Stainless steel | ||
6 | Pinion | Chrome molybdenum steel | ||
7 | Gasket (for cover) | NBR | ||
8 | Table | Aluminum alloy | Anodized | |
9 | Bearing retainer | Aluminum alloy | Anodized | |
10 | End cover A | Aluminum alloy | Anodized | |
11 | End cover B | Aluminum alloy | Anodized | |
12 | Cylinder tube A | Aluminum alloy | Anodized | |
13 | Cylinder tube B | Aluminum alloy | Anodized | |
14 | Tube cover A | Aluminum alloy | Anodized | |
15 | Tube cover B | Aluminum alloy | Anodized | |
16 | Sub piston R | Carbon steel | Nickel plated | |
17 | Sub piston F | Carbon steel | Nickel plated | |
18 | Adjustment bolt R | Carbon steel | Nickel plated | |
19 | Adjustment bolt F | Carbon steel | Nickel plated | |
20 | Magnet | - | ||
21 | Wear ring | Resin | ||
22 | Bearing | Bearing steel | ||
23 | Basic type | Bearing | Bearing steel | |
High precision type | Angular bearing | |||
24 | Bushing | - | ||
25 | Bushing | - | ||
26 | Seal washer | NBR | ||
27 | Piston seal | NBR | ||
28 | Piston seal | NBR | ||
29 | Rod seal | NBR | ||
30 | Gasket | NBR | ||
31 | O-ring | NBR | ||
32 | O-ring | NBR | ||
33 | O-ring | NBR | ||
34 | Compact hexagon nut | Steel wire | ||
35 | Hexagon nut | Steel wire | ||
36 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
37 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
38 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
39 | Round head phillips screw | Size: 10 | Stainless steel | |
Hexagon thin socket head bolt | Size: 20, 30, 50 | Chrome molybdenum steel | ||
40 | Round head phillips screw No.0 | Steel wire | ||
41 | Push nut | Stainless steel | ||
42 | Parallel pin | Carbon steel |
Size | DH | DI | DJ | DK | DL | FE | HA | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45h8 | 46h8 | 20H8 | 6 | 15H8 | 10 | 18.5 | 52.5 |
20 | 60h8 | 61h8 | 28H8 | 9 | 17H8 | 15.5 | 26 | 63 |
30 | 65h8 | 67h8 | 32H8 | 12 | 22H8 | 16.5 | 27 | 67 |
50 | 75h8 | 77h8 | 35H8 | 13 | 26H8 | 17.5 | 30 | 76 |
Size | AA | A | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | CA | CB | CC | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24.7 | 50 | 14 | 17 | 8 | 7 | 1 | 9.5 | 60 | 27 | 7 | 7 | 38 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 |
20 | 32.4 | 65 | 17 | 18.5 | 10 | 8 | 1.2 | 12 | 76 | 34 | 8.1 | 10 | 50.4 | 60h9 | 61h9 | 28H9 | 9 | 17H9 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
30 | 34.7 | 70 | 17 | 18.5 | 10 | 8 | 1.2 | 12 | 84 | 37 | 10.5 | 10.5 | 53.5 | 65h9 | 67h9 | 32H9 | 12 | 22H9 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
50 | 39.7 | 80 | 19 | 21 | 12 | 10 | 1.6 | 15.5 | 100 | 50 | 12.4 | 12.5 | 60.6 | 75h9 | 77h9 | 35H9 | 13 | 26H9 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 20 | 10.5 | 18 | 10.5 |
Size | JC | JD | JJ | JU | JV | Q | S | SC | SD | SU | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M8 x 1.25 | 12 | M5 x 0.8 | M4 x 0.5 | M10 x 1 | 34 | 132.5 | 46 | 50 | 27.3 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 x 0.8 | 8 | 32 | 27 | 3H9 | 3.5 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | M10 x 1.5 | 15 | M6 x 1 | M5 x 0.5 | M12 x 1.25 | 37 | 168.5 | 58.5 | 63.5 | 39 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 x 1 | 10 | 43 | 36 | 4H9 | 4.5 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | M10 x 1.5 | 15 | M6 x 1 | M5 x 0.5 | M12 x 1.25 | 40 | 184 | 63.5 | 69 | 36.4 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 x 1 | 10 | 48 | 39 | 4H9 | 4.5 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | M12 x 1.75 | 18 | M8 x 1.25 | M6 x 0.75 | M14 x 1.5 | 46 | 214.5 | 76 | 78 | 42.4 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 x 1.25 | 12 | 55 | 45 | 5H9 | 5.5 | 33 | 5H9 | 5.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Taille | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864.87 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
905.02 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 0.5 | 2 | ||
946.89 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 3 | 2 | ||
936.21 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9BV | 0.5 | 2 | ||
941.84 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 5 | 2 | ||
966.18 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9NAV | 3 | 2 | ||
940.03 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 1 | Rigidité élevée / haute précision | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9PW | 3 | 2 | ||
1,095.60 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
1,136.73 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | A90 | 0.5 | 2 | ||
1,136.73 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | A93 | 0.5 | 2 | ||
1,157.61 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,177.63 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 3 | 2 | ||
1,159.42 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 0.5 | 2 | ||
1,140.53 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
1,181.60 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | A93 | 0.5 | 2 | ||
1,202.48 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,209.92 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9B | 3 | 2 | ||
1,230.47 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9BV | 3 | 2 | ||
1,211.81 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9N | 3 | 2 | ||
1,211.81 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9P | 3 | 2 | ||
1,209.00 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
1,255.31 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | A93 | 3 | 2 | ||
1,255.31 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | A93V | 3 | 2 | ||
1,271.02 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,278.45 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | M9B | 3 | 2 | ||
1,272.82 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | M9N | 0.5 | 2 | ||
1,299.00 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | M9PV | 3 | 2 | ||
1,284.16 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 5 | Rigidité élevée / haute précision | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | 50 | M9PW | 3 | 2 | ||
595.61 € | 1 | 4 jours | 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
641.90 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | A93V | 3 | 2 | ||
636.73 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | A96 | 0.5 | 2 | ||
635.76 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 0.5 | 2 | ||
665.06 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 3 | 2 | ||
663.24 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 | ||
672.60 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9B | 5 | 2 | ||
659.44 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9N | 0.5 | 2 | ||
674.39 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9N | 5 | 2 | ||
659.44 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9P | 0.5 | 2 | ||
666.97 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9P | 3 | 2 | ||
678.31 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | Standard | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | 10 | M9PWV | 3 | 2 | ||
772.53 € | 1 | 4 jours | 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
813.66 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | A90 | 0.5 | 2 | ||
818.82 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | A93 | 3 | 2 | ||
813.66 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | A93V | 0.5 | 2 | ||
834.56 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ||
841.98 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 3 | 2 | ||
849.52 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 5 | 2 | ||
836.35 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9N | 0.5 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9NV | 0.5 | 2 | ||
836.35 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 0.5 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 3 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 2 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 20 | M9PV | 0.5 | 2 | ||
570.74 € | 1 | 4 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | Sans commutateur (aimant intégré) | - | - | ||
858.53 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | A93 | 0.5 | 2 | ||
863.69 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | A93 | 3 | 2 | ||
879.44 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9B | 0.5 | 2 | ||
888.74 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9BV | 0.5 | 2 | ||
885.03 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9BW | 0.5 | 2 | ||
881.23 € | 1 | 26 jours | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9P | 0.5 | 2 | ||
888.74 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | 3 | Standard | 0.01 à moins de 0.1 | 0.048 | 30 | M9P | 3 | 2 |
Loading...
Type | Table rotative à 3 points ou plus | Forme du corps principal | Forme de bloc | Angle d'oscillation A | Type de montage libre |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Double crémaillère | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Vanne | N/A |
Format | Boulon de réglage inclus |
Configurer
Propriétés de base
Couple(N▪m)
Couple(N▪m)
Rigidité et précision
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Taille
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles