Débitmètre à membrane, IFW5 Série (IFW520-03-10-Q)

Débitmètre à membrane, IFW5 Série IFW520-03-10-Q

Détails du produit:

Référence fabricant: IFW520-03-10-Q

Marque: SMC

Prix: 188.52

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Plage de débit (valeur max.): 10–Moins de 50 l/min

Méthode de sortie: Interrupteur

Type de filetage de tuyauterie: [Rc (R)] Rc

Filetage nominal de tuyauterie: [3/8] 3/8

Nombre de sorties: 1


(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IFW520-03-10-Q

Spécifications du débitmètre à membrane série Interrupteur

Aspect extérieur de la série IFW5

Aspect extérieur de la série IFW5

LiquideEau / liquide non corrosif*
Pression de service0.1 à 0.6 MPa
Résistance à l'eau1.2 MPa
Plage de températures de fonctionnement-5 à 60°C (pas de gel)
actionRégulateur à membrane
Résistance d'isolation100 MΩ ou plus (500 DC par testeur de résistance d'isolement)
Tension de résistance1500 VCA, pendant 1 minute
Contact Sans boîte à bornes: 1ab
Avec boîte à bornes: 1a et 1b
Taille du port de connexion3/8, 1/2, 3/4
Matériau des pièces en contact avec des liquidesCorpsCAC408
TigeC3604B
Diaphragme*) NBR

* Veuillez contacter le centre d'assistance du fabricant pour plus de détails sur l'utilisation.
*) Sélectionnez " - X404" pour l'environnement d' Ozone.

Modèle

ModèlePlateau à instruments/couverts la plage de débit l/minDébit maximal l/min*) Hystérèse l/min
IFW5101 à 10201 ou moins
IFW52010 à 20251,5 ou moins
IFW55020 à 50603 ou moins

*) L'hystérèse est le débit nécessaire pour déplacer le microrupteur de la Interrupteur de fonctionnement (signal ON) à la position de retour (signal OFF). (Valeur typique)

Classement du micro-interrupteur

TensionCharge non inductive (A)Charge inductive (A)
Résistance de chargeCharge de la lampeCharge inductiveCharge du moteur électrique
N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.
125 V AC551.50.7442.51.3
250 V AC5510.5441.50.8
8 V DC75335433
14 V DC55334433
30 V DC55334433
125 V DC0.40.40.10.10.40.40.10.1
250 V DC0.30.30.050.050.30.30.050.05

Schéma de structure et de principe de fonctionnement

Structure de la série IFW5 et schéma de principe de fonctionnement

Structure de la série IFW5 et schéma de principe de fonctionnement

Principe de fonctionnement

Lorsque Eau s'écoule, une pression différentielle est générée avant et après l'orifice au port du corps 1. Cette pression différentielle est détectée par une paire de diaphragmes supérieur et inférieur, la tige 2 est déplacée vers le bas, le levier de commande 4 est abaissé et le micro- Interrupteur est activé.
Si le débit est augmenté, la tige sera déplacée vers le bas de 2, et si elle est diminuée, elle sera déplacée vers le haut. De plus, l'engrenage de réglage 5 peut être tourné et l'engrenage 3 peut être déplacé verticalement pour détecter des signaux à n'importe quel débit.

NbNom de pièceMatériau
1CorpsCAC408
2TigeC3604B
3EngrenagePOM
NbNom de pièceMatériau
4Levier d'actionnementSPCC
5Plage de réglagePOM

Caractéristiques de débit (Valeurs représentatives)

Caractéristiques de débit IFW510 (Valeur typique)

Caractéristiques de débit IFW510 (Valeur typique)

Caractéristiques de débit IFW520 (Valeur typique)

Caractéristiques de débit IFW520 (Valeur typique)

Caractéristiques de débit IFW550 (Valeur typique)

Caractéristiques de débit IFW550 (Valeur typique)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-00 à 04 (sans boîte à bornes)

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-00 à 04 (sans boîte à bornes)

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-10 à 24 (avec boîte à bornes)

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-10 à 24 (avec boîte à bornes)

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-55 à 86 (avec lampe 24 V DC et boîte à bornes)

Schéma dimensionnel IFW5□0-□□-55 à 86 (avec lampe 24 V DC et boîte à bornes)

Schéma de câblage interne

Schéma de câblage interne de IFW5□0-□□-00, 10, 20

Schéma de câblage interne de IFW5□0-□□-00, 10, 20

SymboleContact Couleur du fil de sortie
CCOMMONNoir
ANORMALLY OPENBlanc
BNORMALLY CLOSEDRouge
Schéma de câblage interne de IFW5□0-□□-01 à 04, 11 à 14, 21 à 24

Schéma de câblage interne de IFW5□0-□□-01 à 04, 11 à 14, 21 à 24

SymboleContact Couleur du fil de sortie
CCOMMONNoir
ANORMALLY OPENBlanc
BNORMALLY CLOSEDRouge

Remarques

Montage/câblage

  1. * 1 Veuillez monter l'interrupteur de manière à aligner la flèche sur le côté du corps avec le débit de fluide.
  2. * 2 Remplissez toujours le circuit d'écoulement avec du liquide.
  3. * 3 Le sens de montage peut être horizontal ou vertical.
  4. * 4 Avant et après le tuyau sur lequel le produit est monté, une section droit égale à 5 fois ou plus le diamètre d'ouverture du tuyau doit être prévue afin de s'éloigner le plus possible de tout ce qui perturbe l'écoulement comme les coudes et vannes.
  5. * 5 Pour le câblage, reportez-vous au schéma de câblage interne ou au catalogue ci-dessus.
  6. *6 S'il n'y a pas de boîte à bornes, sélectionnez 1a ou 1b comme contact pour le câblage. Dans ce cas, les fils fil de sortie inutilisés doivent être isolés.
  7. * 7 Comme il s'agit d'un type ouvert, il ne peut pas être utilisé dans un endroit où d'eau ou de huile est dispersée.
  8. * 8 Il ne peut pas être utilisé lorsque des coups de marteau ou une pression pulsée sont appliqués au fluide.
  9. * 9 Un filtre d'environ 100 mesh sur le côté entrée de l'interrupteur doit être installé pour éviter tout dysfonctionnement et tout endommagement de la membrane dus à la poussière et aux copeaux de coupe, bouture dans le fluide.

Ajustement

  1. *1 Pour régler le débit, retirez la cosse de cordage en haut du couvercle et tournez la molette de réglage du débit à l'aide d'un tournevis plat. Le tourner dans le sens horaire augmente le débit Plateau à instruments/couverts, et le tourner dans le sens anti-horaire le diminue.
  2. * 2 Le point de consigne du débit est le point de consigne du débit ON, donc pour le contact 1a, le signal ON est émis lorsque le débit dépasse le débit de consigne.
  3. * 3 En cas de contact 1b, le signal ON est émis lorsque le débit diminue par hystérèse par rapport au débit Plateau à instruments / couverts .
  4. * 4 Pour éviter les vibrations dues aux fluctuations du débit de fonctionnement, faites en sorte que la différence entre le débit Plateau à instruments/couverts et le débit de fonctionnement soit la plus grande possible.
  5. * 5 Utiliser en dessous de la pression de service et du débit maximum.
  6. *6 L'échelle sur la plaque signalétique de la fenêtre est une norme. Pour des réglages précis, veuillez monter un débitmètre sur le côté sortie de l'interrupteur de débit . Lors du réglage d'un faible débit lors de l'utilisation à une pression de 0,2 MPa ou plus, l'aiguille de l'indicateur et la plaque graduée peuvent interférer. Dans ce cas, retirez l'aiguille indicatrice et la plaque graduée et réglée. Après le réglage, fixez l'aiguille indicatrice et la plaque graduée à n'importe quelle position.

Précautions supplémentaires

  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
  • * Les photos des produits sont à caractère illustratif uniquement.
Référence pièce
IFW520-03-10-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Applicable Fluid Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Configuration des contacts Bornier Lampe Conformité CE

188.52 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa10 à 201aWith terminal boxSans témoinProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Eau Capteur, structure du moniteur Forme intégrée
Type à port de tuyau Filetage femelle Caractéristiques du fluide Non corrosif

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre à membrane, IFW5 Série, le numéro d'article est le suivant: IFW520-03-10-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IFW520-03-10-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
IFW510-03-11-Q
IFW510-03-20-Q
IFW510-03-55-Q
IFW520-03-20-Q
IFW520-04-00-Q
IFW520-04-01-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Applicable Fluid Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Configuration des contacts Bornier Lampe Conformité CE

206.89 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa1 to 101aWith terminal boxAvec néon (110 V AC, rouge)Produit conforme CE

188.47 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa1 to 101bWith terminal boxSans témoinProduit conforme CE

206.89 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa1 to 101bAvec boîte à bornes (Pour 24 V DC/+COM)Avec lumière LED (24 V DC, rouge)Produit conforme CE

188.52 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa10 à 201bWith terminal boxSans témoinProduit conforme CE

165.82 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa10 à 201abWithout terminal boxSans témoinProduit conforme CE

184.19 €

1 26 jours 10–Moins de 50Interrupteur[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Eau / liquide non corrosif*0.1 à 0.6 MPa10 à 201abWithout terminal boxAvec néon (110 V AC, rouge)Produit conforme CE

Assistance technique