Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T2030-5815 |
T3035-6115 |
T3040-7130 |
T4050-9130 |
T4050-9805 |
T4552-9530 |
T5060-0550 |
T5260-2130 |
T6068-4550 |
T6580-3515 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | Diamètre de la bride (φ) | Hauteur de bague (mm) | Diamètre de la bride D (φ) | Hauteur de bague t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 50 | 20 jours | 10 | 3 | 2 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | 5.0 | 0.8 | ||
0.28 € | 50 | 20 jours | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | ||
0.33 € | 50 | 20 jours | 10 | 4 | 3 | - | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | ||
0.42 € | 50 | 20 jours | 10 | 5 | 4 | - | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | ||
0.33 € | 50 | 20 jours | 10 | 5 | 4 | 1.3 | 9.0 | 0.8 | 9.0 | 0.8 | ||
0.47 € | 50 | 20 jours | 10 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | ||
0.50 € | 50 | 6 jours | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 10 | 1.5 | 10.0 | 1.5 | ||
0.55 € | 50 | 20 jours | 10 | 6 | 5.2 | - | 12 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | ||
0.73 € | 50 | 6 jours | 10 | 6.8 | 6 | 6.5 | 14 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | ||
0.54 € | 50 | 20 jours | 10 | 8 | 6.5 | - | 13.0 | 1.5 | 13.0 | 1.5 |
Loading...
Forme | Bride | Matériau | Résine | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le matériau | PTFE | Unité de vente | Vendu à l'unité | Détails sur la couleur | Blanc opaque |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Diamètre de la bride(φ)
Hauteur de bague(mm)
Diamètre de la bride D(φ)
Hauteur de bague t(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles