Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NB-415VB-N
Forme détaillée | Moletage | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage au nickel | Forme du trou de montage | Négatif |
Pas(mm) | 0.7 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte, paquet |
Application | Standard | Diamètre extérieur de bouton D(ø) | 12 | Épaisseur de bouton H(mm) | 9 |
Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD), teneur en cadmium inférieure à 75ppm |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté en laiton (fendu / rondelle intégrée) / NB-B-N, le numéro d'article est le suivant: NB-415VB-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB-415VB-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles