Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NB-425TD
Forme détaillée | Moletage | Vis nominale (M) | 4 | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage au nickel | Forme du trou de montage | Non fourni | Pas(mm) | 0.7 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte, paquet | Application | Standard |
Diamètre extérieur de bouton D(ø) | 10 | Épaisseur de bouton H(mm) | 15 | Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD), teneur en cadmium inférieure à 75ppm |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté en laiton (à épaulement) NB-D / D-N / DC / DC-N, le numéro d'article est le suivant: NB-425TD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB-425TD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles