Bouton moleté en laiton (tête basse) / NB-GC

Bouton moleté en laiton (tête basse) / NB-GC
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-412UGC
NB-418PGC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)

2.26 €

50 20 jours 1012123

2.43 €

50 20 jours 1018105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Vis nominale (M) 4 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage chrome Forme du trou de montage Non fourni Pas(mm) 0.7
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte, paquet Application Standard
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD), teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Assistance technique