Bouton moleté en laiton (tête basse / rondelle intégrée) / NB-G-N

Bouton moleté en laiton (tête basse / rondelle intégrée) / NB-G-N
Knurled knob
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Nickel plating (Ni)
Nylon washer
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa, 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NB-415PG-N

Référence pièce
NB-415PG-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.38 €

50 20 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm)(mm) 15
Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel Forme du trou de montage Non fourni
Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte, paquet
Application Standard Diamètre extérieur de bouton D(ø) 10 Épaisseur de bouton H(mm) 5
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD), teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté en laiton (tête basse / rondelle intégrée) / NB-G-N, le numéro d'article est le suivant: NB-415PG-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB-415PG-N.

Assistance technique