Bouton moleté en résine / NBPC-W

Bouton moleté en résine / NBPC-W
[Nominal thread (M)] 3/4
[Material] Polycarbonate (PC)
[Color] White
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa, 130℃
[UL standard] UL94V-2 (material)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NBPC-412W

Référence pièce
NBPC-412W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.39 €

50 19 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm)(mm) 12
Matériau Résine Traitement de surface Non fourni Forme du trou de montage Non fourni
Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte, paquet
Application Standard Matériau plastique PC Diamètre extérieur de bouton(ø) 11
Épaisseur de bouton(mm) 6 Détails du matériau Polycarbonate

Assistance technique