Série SKY modèle SKY-2R (roue rigide)

Série SKY modèle SKY-2R (roue rigide)
  • Remise sur volume
· Absorbs shock and vibration, reduces damage to what is being carried.
· With little wear to the wheels, achieves a long operating life.
· With great turning startability, reduces work burden.
· Keeps shimmying under control, pleasant with low noise.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKY-2R150AW-A-1
SKY-2R150AW-A-2
SKY-2R150AW-G-A-1
SKY-2R150AW-G-A-2
SKY-2R150UWF-A-1
SKY-2R150UWF-A-2
SKY-2R150UWF(INJ)-A-1
SKY-2R150UWF(INJ)-A-2
SKY-2R150WF-A-1
SKY-2R150WF-A-2
SKY-2R150WF-G-A-1
SKY-2R150WF-G-A-2
SKY-2R200AW-A-1
SKY-2R200AW-A-2
SKY-2R200AW-B-1
SKY-2R200AW-B-2
SKY-2R200AW-G-A-1
SKY-2R200AW-G-A-2
SKY-2R200AW-G-B-1
SKY-2R200AW-G-B-2
SKY-2R200UWF-A-1
SKY-2R200UWF-A-2
SKY-2R200UWF-B-1
SKY-2R200UWF-B-2
SKY-2R200UWF(INJ)-A-1
SKY-2R200UWF(INJ)-A-2
SKY-2R200UWF(INJ)-B-1
SKY-2R200UWF(INJ)-B-2
SKY-2R200WF-A-1
SKY-2R200WF-A-2
SKY-2R200WF-B-1
SKY-2R200WF-B-2
SKY-2R200WF-G-A-1
SKY-2R200WF-G-A-2
SKY-2R200WF-G-B-1
SKY-2R200WF-G-B-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Largeur de roue B
(mm)
Couleur de la roue Matériau de la feuille

130.26 €

1 Disponible 17 jours 193 à 18380.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirAluminium

130.26 €

1 Disponible 17 jours 193 à 183140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirAluminium

136.57 €

1 17 jours 193 à 18380.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertAluminium

136.57 €

1 17 jours 193 à 183140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertAluminium

130.80 €

1 Disponible 17 jours 193 à 18380.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

130.80 €

1 Disponible 17 jours 193 à 183140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

132.06 €

1 Disponible 17 jours 193 à 18380.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

132.06 €

1 Disponible 17 jours 193 à 183140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

117.69 €

1 17 jours 193 à 18380.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirPlaque d'acier

117.69 €

1 23 jours 193 à 183140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirPlaque d'acier

121.02 €

1 Disponible 17 jours 193 à 18380.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertPlaque d'acier

121.02 €

1 Disponible 17 jours 193 à 183140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertPlaque d'acier

135.49 €

1 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirAluminium

135.49 €

1 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-NoirAluminium

135.49 €

1 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)180110-NoirAluminium

135.49 €

1 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)180110-NoirAluminium

149.64 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertAluminium

149.64 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---114-VertAluminium

149.64 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)180110-VertAluminium

149.64 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)180110-VertAluminium

143.87 €

1 17 jours 246 à 23680.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

143.87 €

1 17 jours 246 à 236140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

136.75 €

1 17 jours 246 à 23680.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112 (140)50 (63)180110-VertPlaque d'acier

136.75 €

1 17 jours 246 à 236140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112 (140)50 (63)180110-VertPlaque d'acier

145.13 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

145.13 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile---114-VertPlaque d'acier

145.13 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112 (140)50 (63)180110-VertPlaque d'acier

145.13 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112 (140)50 (63)180110-VertPlaque d'acier

126.49 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---11443NoirPlaque d'acier

126.49 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---11443NoirPlaque d'acier

126.49 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)18011043NoirPlaque d'acier

126.49 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)18011043NoirPlaque d'acier

131.39 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion---11443VertPlaque d'acier

131.39 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion---11443VertPlaque d'acier

131.39 €

1 Disponible 17 jours 246 à 23680.01~140.00100CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)18011043VertPlaque d'acier

131.39 €

1 Disponible 17 jours 246 à 236140.01~220.00200CaoutchoucRésistance à l'abrasion112 (140)50 (63)18011043VertPlaque d'acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Roulements de roue Oui

Assistance technique