Pied de réglage AD40

Pied de réglage AD40
A stainless steel adjuster that will not rust, even in locations where water is present.
[Features]
· A rubber cushion type.
· Short and long types are available.
· The base plates have rubber padding to help prevent slippage and to better prevent damage to the floor.
[Applications]
· For use at the feet of racks used at locations where water is present, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AD40SPA

Référence pièce
AD40SPA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.92 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Spécifications Avec coussinet en caoutchouc Dimensions ø40 × 71

Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage AD40, le numéro d'article est le suivant: AD40SPA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AD40SPA.

Assistance technique