Roulettes anti-vibrations (fixes / pivotantes)

Roulettes anti-vibrations (fixes / pivotantes)
  • Remise sur volume
Heavy-duty casters that use springs to help reduce the effects of shock caused by traveling over different floor surfaces.
[Features]
· Reduces the effects of impact or shock on carried loads caused by the undulations and bumpy surfaces found on outdoor floor surfaces.
· Minimal wheel abrasion and noise damping effects.
· Used for the box tow carts. (Cannot be mounted to dolly carts created using pipe racks)
[Applications]
· Suitable for dolly carts used for transporting heavy objects using a powered tow cart.
· Effective when mounted to outdoor-use dolly carts used for transporting heavyweight objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P685R-2

Référence pièce
P685R-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

108.88 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps des roulettes Type de montage de roulette Plaque Type à roulettes Fixe
Charge max.(N) 3530 Couleur Rouge Matériau Uréthane
Diamètre de la roue(Pouce) 5

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes anti-vibrations (fixes / pivotantes), le numéro d'article est le suivant: P685R-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P685R-2.

Assistance technique