Entretoises / hexagonale / mâle, femelle / laiton / noirci / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI

Entretoises / hexagonale / mâle, femelle / laiton / noirci / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal Thread Diameter (M)] 3 (0.5)
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Micro black (black coating, nickel backing)
Micro black is applied only to the sides
The screws and faces on both ends only have nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSB-305MBE

Référence pièce
BSB-305MBE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.10 €

50 13 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Longueur L(mm) 5 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Diamètre de vis M3
Détails des matériaux Laiton de décolletage (C3604BD) avec teneur en cadmium inférieure à 75ppm Détails du traitement de surface Micro noir (support nickel avec revêtement noir)

Assistance technique